Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Zeta ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu, kas paredzēts lietošanai aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumā, automobiļu OEM sistēmās, ražošanas un platformu ratos un transporta aprīkojumā. Stiprinājums ir taisnstūra plāksne, kas nodrošina stabilu montāžu un vienmērīgu slodzes pārnesi uz pamatni. Korpuss ir izgatavots no ļoti smagas tērauda loksnes, un grozāmais gultnis ir divu bumbu sacīkstes, kas ir pastiprinātas vai nerūsējošas. Ritenis ar diametru 160 mm ir aprīkots ar precīzijas lodīšu gultni no nerūsējošā tērauda, protektors ir no injicēta poliuretāna, bet riteņa korpuss ir no poliamīda. Kopējais augstums ir 200 mm. Statiskā slodze ir 700 kg. Dinamiskā slodze ir 280 kg pie ātruma 6 km/h un 350 kg pie ātruma 4 km/h. Ritenis ir piemērots ilgstošai ekspluatācijai, kur nepieciešama precīza un droša kustība.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
4687UAC160P63
EAN
4031582396416
S4 materiāla numurs
990838467
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu
Kopējais platums
96 mm
Kravnesība pie 4 km/h
350 kg
Kravnesība pie 6 km/h
280 kg
Statiskā kravnesība
700 kg
Kopējais augstums
200 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
80 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-30 °C
Kopējais svars
3,13 kg
Produkta nosaukums
Zeta
Standarta
EN12532 - Transporta aprīkojums
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Taisnstūra plāksne
Plāksnes atveres diametrs
11 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)
80 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)
75 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)
105 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)
75 mm
Plāksnes garums
137 mm
Plāksnes platums
105 mm
Kronšteinis
Krāsa
Pasivēts ar zilu
Dakšas forma
Plašs, pastiprināts
Mājokļa materiāls
Tērauda loksne, ļoti smaga
Grozāmais gultnis
Divu bumbu sacīkstes, pastiprināta, vai nerūsējoša
Kupola diametrs
96 mm
Grozāms savienojums
322 mm
Ofsets
55 mm
Pagrieziena rādiuss
161 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
92 Krasts A
Protektora cietība (D)
42 Krasts D
Korpusa materiāls
Poliamīds
Protektora materiāls
Poliuretāns, injicēts
Protektora platums
40 mm
Diametrs
160 mm
Korpusa platums
40 mm
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Ass
Pieskrūvēts ar uzgriezni
Gūltnis
Cuscinetto a sfere di precisione, Inossidabile
Ritenis krāsa
Dabiski balts
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
Uzticama vilce
Optimizēti protektori drošai saķerei uz slapjām un slidenām grīdām
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
Optimizēta virziena bloķēšana
Virziena fiksāciju var regulēt uz 2x180° vai 4x90°
Ātra apkope
Pagrieziena gultņi ieeļļoti ar ilgmūžīgu smērvielu un aprīkoti ar eļļošanas sprauslu vieglai apkopei
Īpaši smaga konstrukcija
Metināta tērauda konstrukcija maksimālai slodzei
Smaga konstrukcija
Īpaši smags tērauda korpuss lielām slodzēm
Rūdīta grozāmā galva
Pastiprināti un termiski apstrādāti gultņu vāciņi
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 160 mm
Zeta
4681UAP160P63

Zeta ir grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu, kas paredzēts lietošanai aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostas aprīkojumā, automobiļu OEM ražošanā, ražošanas un platformu ratos un transporta aprīkojumā. Stiprinājums ir taisnstūra plāksne, kas nodrošina ritenim stabilu savienojumu ar konstrukciju. Korpuss ir izgatavots no ļoti smagas tērauda loksnes un aprīkots ar divu bumbu sacīkstēm, kas ir pastiprinātas vai nerūsējošas, lai nodrošinātu stabilu grozīšanos. Ritenis ar 160 mm diametru ir aprīkots ar precīzijas lodīšu gultņiem, tā protektors ir izgatavots no injicēta poliuretāna, bet riteņa korpuss no poliamīda. Kopējais augstums ir 200 mm. Statiskā nestspēja ir 700 kg, bet dinamiskā nestspēja ir 280 kg ar ātrumu 6 km/h un 350 kg ar ātrumu 4 km/h.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg
Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis 160 mm
Grozāmais atbalsta ritenis 160 mm
Zeta
4680UAC160P63

Zeta grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no ļoti smagas tērauda loksnes korpusa ar divu bumbu sacīkstes, pastiprinātā, vai nerūsējošā griezes gultni. Ritenis sastāv no poliamīda korpusa ar injicētu poliuretāna protektoru un Cuscinetto a sfere di precisione, Inossidabile gultni, kura diametrs ir 160 mm. Kopējais augstums sasniedz 200 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 350 kg pie 4 km/h ātruma un 280 kg pie 6 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 700 kg. Šis ritenis ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostas aprīkojumam, automobiļu OEM, ražošanas un platformu ratiņiem, kā arī transporta aprīkojumam.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg
Varianti
Fiksēts atbalsta ritenis 160 mm
Fiksēts atbalsta ritenis 160 mm
Zeta
4688UAC160P63

Zeta ir fiksēts atbalsta ritenis, kas paredzēts profesionālam lietojumam dažādās nozarēs. Ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksni, kas nodrošina drošu un stabilu montāžu uz dažādām platformām un iekārtām. Korpuss ir izgatavots no ļoti smagas tērauda lokšnes, kas garantē izturību un ilgmūžību pat intensīvas ekspluatācijas apstākļos. Ritenis ir 160 mm diametrā un izgatavots no injicēta poliuretāna, kas nodrošina labu berzi un nodilumizturību. Ritenis ir aprīkots ar precīzitātes lodīšu gultni no nerūsējošā tērauda, kas nodrošina vienmērīgu rotāciju un minimālu berzi. Ritenim ir kopējais augstums 200 mm, kas ļauj to ērti integrēt dažādās iekārtās. Statiskā slodzes jauda sasniedz 700 kg, kas nodrošina stabilu atbalstu smagiem krāvumiem. Dinamiskā slodzes jauda ir 280 kg pie 6 km/h vai 350 kg pie 4 km/h, atkarībā no nepieciešamās ātruma un slodzes kombinācijas. Zeta ritenis ir ideāls risinājums aviācijas un kosmosa rūpniecībai, lidostas aprīkojumam, automobiļu OEM pielietojumiem, ražošanas un platformu ratiem, kā arī transporta aprīkojumam.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg
Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar atsperu virziena fiksatoru 160 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar atsperu virziena fiksatoru 160 mm
Zeta reverse
468SUAC160P63

Zeta reverse ir grozāmais atbalsta ritenis ar atsperu virziena fiksatoru, kas paredzēts lietošanai aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumā, automobiļu OEM ražošanā, rūpnieciskajos ratiņos, platformu ratos un transporta aprīkojumā. Stiprinājums ir taisnstūra plāksne, kas nodrošina stabilu montāžu. Korpuss izgatavots no ļoti smaga tērauda loksnes, un tā grozāmā daļa aprīkota ar divu bumbu sacīkstēm, kas ir pastiprinātas vai nerūsējošas. Ritenis ar diametru 160 mm ir aprīkots ar precīzijas lodīšu gultni no nerūsējošā tērauda, protektora materiāls ir injicēts poliuretāns, bet riteņa korpuss izgatavots no poliamīda. Kopējais augstums ir 200 mm. Statiskā slodzes kapacitāte ir 700 kg. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 280 kg ātrumā 6 km/h un 350 kg ātrumā 4 km/h.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg
Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu un atsperes virziena bloķētāju 160 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu un atsperes virziena bloķētāju 160 mm
Zeta reverse
468BUAC160P63

Zeta reverse ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu un atsperes virziena bloķētāju, kas paredzēts lietošanai aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumā, automobiļu OEM sistēmās, ražošanas un platformu ratiņos un transporta aprīkojumā. Stiprinājumam izmantota taisnstūra plāksne, kas nodrošina stabilu montāžu. Korpuss ir izgatavots no ļoti smagas tērauda loksnes un aprīkots ar divu lodīšu pagrieziena gultņiem, kas var būt pastiprināti vai nerūsējoši. Ritenis ar diametru 160 mm ir aprīkots ar nerūsējošā tērauda precizitātes lodīšu gultni, protektors ir izgatavots no injicēta poliuretāna, bet riteņa korpuss ir no poliamīda. Kopējais augstums ir 200 mm. Statiskā nesošā spēja ir 700 kg. Dinamiskā nesošā spēja ir 280 kg, braucot ar ātrumu 6 km/h, un 350 kg, braucot ar ātrumu 4 km/h. Abas dinamiskās nesošās spējas vērtības ir norādītas atbilstoši attiecīgajiem ātrumiem.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg