Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 160 mm
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Spēcīga konstrukcija
CAD faili
Datu lapas
Piederumi
Piederums ir aksesuārs, kas paredzēts ritentiņu sistēmu papildināšanai un funkcionalitātes uzlabošanai. Šis precīzi izstrādātais komponents nodrošina papildu atbalstu un stabilitāti ritentiņu konstrukcijām, vienlaikus saglabājot optimālu veiktspēju dažādos ekspluatācijas apstākļos. Aksesuāra svars ir 0,67 kg, kas nodrošina pietiekamu izturību, neradot pārmērīgu slodzi uz pamatkonstrukciju un saglabājot sistēmas mobilitāti.
Puretech ritenīša piederums ir precīzi izstrādāts komponente, kas paredzēts ritenīšu sistēmu uzlabošanai un funkcionalitātes paplašināšanai. Šis tehniskais risinājums nodrošina augstu veiktspēju un ilgmūžību dažādās lietošanas vidēs. Piederuma svars ir 0,25 kg, kas nodrošina optimālu līdzsvaru starp izturību un vieglu uzstādīšanu, ļaujot inženieriem efektīvi integrēt to esošajās ritenīšu konfigurācijās.
Atbilstoši produkti
Delta grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes, smagas konstrukcijas korpusa ar precizitātes lodīšu gultni griezes mehānismam. Ritenis sastāv no alumīnija korpusa ar elastīgas riepas, bez marķējuma, vulkanizētas protektora pārklājumu un Cuscinetti a sfere di precisione gultni. Riteņa diametrs ir 160 mm, bet kopējais augstums sasniedz 210 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 350 kg pie 4 km/h ātruma un 280 kg pie 6 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 700 kg. Produkts ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumam, automobiļu OEM, pasta loģistikas sistēmām, ražošanas un platformu ratiņiem, kā arī transporta aprīkojumam.
Delta grozāmais atbalsta ritenis ar pilnīgu bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no smagas tērauda loksnes korpusa ar precizitātes lodīšu gultni pagriešanās mehānismam. Ritenis sastāv no alumīnija korpusa ar elastīgas riepas, bez marķējuma, vulkanizētas protektora materiālu un Cuscinetti a sfere di precisione gultni. Riteņa diametrs ir 160 mm, bet kopējais augstums sasniedz 210 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 350 kg pie 4 km/h ātruma un 280 kg pie 6 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte ir 700 kg. Produkts ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumam, automobiļu OEM, pasta loģistikas sistēmām, ražošanas un platformu ratiem, kā arī transporta aprīkojumam.
Delta fiksēts atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots ar smagu tērauda loksnes korpusu, kas nodrošina izturību un stabilitāti. Ritenis ir konstruēts ar alumīnija korpusu un elastīgu riepu protektoru bez marķējuma, kas ir vulkanizēts optimālai veiktspējai, kā arī aprīkots ar Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem precīzai darbībai. Riteņa diametrs ir 160 mm, bet kopējais augstums sasniedz 210 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 350 kg pie 4 km/h ātruma un 280 kg pie 6 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 700 kg. Šis ritenis ir piemērots dažādām lietojumprogrammām, tostarp aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumam, automobiļu OEM, pasta loģistikas sistēmām, ražošanas un platformu ratiņiem, kā arī transporta aprīkojumam.
Atbilstoši produkti
Delta grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes, smagas konstrukcijas korpusa ar precizitātes lodīšu gultni griezes mehānismam. Ritenis sastāv no alumīnija korpusa ar elastīgas riepas, bez marķējuma, vulkanizētas protektora pārklājumu un Cuscinetti a sfere di precisione gultni. Riteņa diametrs ir 160 mm, bet kopējais augstums sasniedz 210 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 350 kg pie 4 km/h ātruma un 280 kg pie 6 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 700 kg. Produkts ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumam, automobiļu OEM, pasta loģistikas sistēmām, ražošanas un platformu ratiņiem, kā arī transporta aprīkojumam.
Delta grozāmais atbalsta ritenis ar pilnīgu bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no smagas tērauda loksnes korpusa ar precizitātes lodīšu gultni pagriešanās mehānismam. Ritenis sastāv no alumīnija korpusa ar elastīgas riepas, bez marķējuma, vulkanizētas protektora materiālu un Cuscinetti a sfere di precisione gultni. Riteņa diametrs ir 160 mm, bet kopējais augstums sasniedz 210 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 350 kg pie 4 km/h ātruma un 280 kg pie 6 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte ir 700 kg. Produkts ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumam, automobiļu OEM, pasta loģistikas sistēmām, ražošanas un platformu ratiem, kā arī transporta aprīkojumam.
Delta fiksēts atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots ar smagu tērauda loksnes korpusu, kas nodrošina izturību un stabilitāti. Ritenis ir konstruēts ar alumīnija korpusu un elastīgu riepu protektoru bez marķējuma, kas ir vulkanizēts optimālai veiktspējai, kā arī aprīkots ar Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem precīzai darbībai. Riteņa diametrs ir 160 mm, bet kopējais augstums sasniedz 210 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 350 kg pie 4 km/h ātruma un 280 kg pie 6 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 700 kg. Šis ritenis ir piemērots dažādām lietojumprogrammām, tostarp aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumam, automobiļu OEM, pasta loģistikas sistēmām, ražošanas un platformu ratiņiem, kā arī transporta aprīkojumam.