Fiksēts atbalsta ritenis 160 mm
Delta
Pasūtījuma numurs:
990837532
EAN:
4031582364743
Produkta numurs:
3648IFP160P63
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Spēcīga konstrukcija
Delta fiksēts atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots ar smagu tērauda loksnes korpusu, k...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Delta fiksēts atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots ar smagu tērauda loksnes korpusu, kas nodrošina izturību un stabilitāti. Ritenis ir konstruēts ar alumīnija korpusu un elastīgu riepu protektoru bez marķējuma, kas ir vulkanizēts optimālai veiktspējai, kā arī aprīkots ar Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem precīzai darbībai. Riteņa diametrs ir 160 mm, bet kopējais augstums sasniedz 210 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 350 kg pie 4 km/h ātruma un 280 kg pie 6 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 700 kg. Šis ritenis ir piemērots dažādām lietojumprogrammām, tostarp aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumam, automobiļu OEM, pasta loģistikas sistēmām, ražošanas un platformu ratiņiem, kā arī transporta aprīkojumam.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Artikulu numuri
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Īpašas funkcijas