Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
Linea grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un nodrošina uzticamu mobilitāti dažādās lietojumprogrammās. Korpuss ir izgatavots no izturīga poliamīda materiāla un aprīkots ar precizitātes lodīšu gultni, kas garantē vienmērīgu un klusu darbību. Ritenis sastāv no poliamīda pamata ar injicētu poliuretāna protektoru, kas nodrošina lielisku saķeri un amortizāciju, savukārt cuscinetti a sfere di precisione gultnis garantē ilgmūžību. Riteņa diametrs ir 150 mm, bet kopējais augstums sasniedz 170 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 110 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 220 kg, padarot to piemērotu medicīnas aprīkojumam, biroja mēbelēm un profesionālām uzkopšanas sistēmām.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
5941UAP150P51 Kick Pedal
EAN
4031582411614
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu
Kopējais platums
89 mm
Kravnesība pie 3 km/h
110 kg
Statiskā kravnesība
220 kg
Kopējais augstums
170 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
1,25 kg
Produkta nosaukums
Linea
Standarta
EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Taisnstūra plāksne
Plāksnes atveres diametrs
11 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)
75 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)
50 mm
Plāksnes garums
90 mm
Plāksnes platums
75 mm
Kronšteinis
Dakšas forma
Dubultā riteņa kronšteinis
Mājokļa materiāls
Poliamīds
Grozāmais gultnis
Precīzijas lodīšu gultnis
Kupola diametrs
56 mm
Grozāms savienojums
312 mm
Ofsets
52 mm
Pagrieziena rādiuss
156 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
92 Krasts A
Korpusa materiāls
Poliamīds
Protektora materiāls
Poliuretāns, injicēts
Protektora platums
22 mm
Diametrs
150 mm
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Gūltnis
Cuscinetti a sfere di precisione
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
Integrēta kabeļu aizsardzība
Integrēts kabeļu stūmējs grīdā guļošu kabeļu aizsardzībai
Individuāla zīmola izveide
Iegravēts, lietots vai apdrukāts
Aizraujoši attēlu izdrukas
Visu riteņu vāciņus var apdrukāt ar gandrīz jebkuru dizainu
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis 150 mm
Grozāmais atbalsta ritenis 150 mm
Linea
5940UAP150P30-13

Linea grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu un nodrošina augstu funkcionalitāti medicīnas un biroja vidē. Korpuss ir izgatavots no poliamīda ar precizitātes lodīšu gultni griezes mehānismam, kas garantē vienmērīgu un klusu darbību. Ritenis sastāv no poliamīda pamata ar injicētu poliuretāna protektoru, kas nodrošina lielisku saķeri un aizsargā grīdas segumu, papildināts ar cuscinetti a sfere di precisione gultni optimālai veiktspējai. Riteņa diametrs ir 150 mm, bet kopējais augstums sasniedz 170 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 130 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 260 kg, padarot to piemērotu dažādām medicīnas iekārtām, biroja mēbelēm un specializētiem ratiem.

150 mm
170 mm
130 kg
150 mm
170 mm
130 kg
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 150 mm
Linea
5947UAP150P30-13

Linea ir grožāmais atbalsta ritenis ar pilnu bloķēšanu, kas paredzēts profesionālai medicīniskajai un rūpnieciskajai videi. Ritenis ir aprīkots ar averes tipa piestiprināšanu zem skrūves, kas nodrošina drošu un stabilu montāžu uz dažādām platformām. Korpuss ir izgatavots no poliamīda materiāla un aprīkots ar precizitātes lodes gultni, kas garantē vienmērīgu un klusu griešanos. Ritenis pats ir konstruēts ar 150 mm diametru un aprīkots ar precizitātes lodes gultņiem, kā arī ar injicētu poliuretāna protektoru, kas nodrošina izturību un labu berzi uz dažādām virsmām. Ritenis ir izgatavots no poliamīda ķermeņa, kas piešķir tam vieglu svaru un ilgmūžību. Kopējais produkta augstums ir 170 mm, kas ļauj to ērti integrēt dažādās mobilajās sistēmās. Ritenis var izturēt statisko slodzi līdz 260 kg un dinamisko slodzi līdz 130 kg pie ātruma 3 km/h, padarot to piemērotu intensīvai lietošanai medicīniskajos un aprūpes iekārtos, tostarp anestezioloģijas ratos, CT skenerus, MRI un rentgena iekārtās, aprūpes gultņos, ēdināšanas ratos, datoros uz riteņiem, dialīzes ratos, medicīnas ratos, mobilizācijas sistēmās, aprūpes ratos, biroja mēbelēs, pacientu pacēlājos, atpūtas krēslos, ķirurģijas robotu sistēmās, ārstēšanas krēslos, ultraskaņas iekārtās, ventilatorios un profesionālās uzkopšanas ratos.

150 mm
170 mm
130 kg
150 mm
170 mm
130 kg
Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar kombinēto bloķētāju 150 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar kombinēto bloķētāju 150 mm
Linea
594CUAP150P30-13

Linea grožāmais atbalsta ritenis ar kombinēto bloķētāju ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu un nodrošina uzticamu mobilitāti dažādās vidēs. Korpuss ir izgatavots no izturīga poliamīda materiāla un aprīkots ar precizitātes lodīšu gultni, kas garantē vienmērīgu griezienu. Ritenis sastāv no poliamīda pamata ar injicētu poliuretāna protektoru, kas nodrošina lielisku saķeri un klusumu darbības laikā, savukārt Cuscinetti a sfere di precisione gultnis garantē ilgstošu un vienmērīgu darbību. Riteņa diametrs ir 150 mm, bet kopējais augstums sasniedz 170 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 130 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodze var sasniegt līdz 260 kg, padarot šo riteni piemērotu plašam medicīnas un biroja aprīkojuma spektram.

150 mm
170 mm
130 kg
150 mm
170 mm
130 kg