Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
Linea ir grožāmais atbalsta ritenis ar pilnu bloķēšanu, kas paredzēts profesionālai medicīniskajai un rūpnieciskajai videi. Ritenis ir aprīkots ar averes tipa piestiprināšanu zem skrūves, kas nodrošina drošu un stabilu montāžu uz dažādām platformām. Korpuss ir izgatavots no poliamīda materiāla un aprīkots ar precizitātes lodes gultni, kas garantē vienmērīgu un klusu griešanos. Ritenis pats ir konstruēts ar 150 mm diametru un aprīkots ar precizitātes lodes gultņiem, kā arī ar injicētu poliuretāna protektoru, kas nodrošina izturību un labu berzi uz dažādām virsmām. Ritenis ir izgatavots no poliamīda ķermeņa, kas piešķir tam vieglu svaru un ilgmūžību. Kopējais produkta augstums ir 170 mm, kas ļauj to ērti integrēt dažādās mobilajās sistēmās. Ritenis var izturēt statisko slodzi līdz 260 kg un dinamisko slodzi līdz 130 kg pie ātruma 3 km/h, padarot to piemērotu intensīvai lietošanai medicīniskajos un aprūpes iekārtos, tostarp anestezioloģijas ratos, CT skenerus, MRI un rentgena iekārtās, aprūpes gultņos, ēdināšanas ratos, datoros uz riteņiem, dialīzes ratos, medicīnas ratos, mobilizācijas sistēmās, aprūpes ratos, biroja mēbelēs, pacientu pacēlājos, atpūtas krēslos, ķirurģijas robotu sistēmās, ārstēšanas krēslos, ultraskaņas iekārtās, ventilatorios un profesionālās uzkopšanas ratos.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
5947UAP150P30-13
EAN
4031582408454
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu
Kopējais platums
89 mm
Kravnesība pie 3 km/h
130 kg
Statiskā kravnesība
260 kg
Kopējais augstums
170 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
1,25 kg
Produkta nosaukums
Linea
Standarta
EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Avere zem skrūves
Skrūves atveres diametrs
13 mm
Kronšteinis
Dakšas forma
Dubultā riteņa kronšteinis
Mājokļa materiāls
Poliamīds
Grozāmais gultnis
Precīzijas lodīšu gultnis
Kupola diametrs
56 mm
Grozāms savienojums
312 mm
Ofsets
52 mm
Pagrieziena rādiuss
156 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
92 Krasts A
Korpusa materiāls
Poliamīds
Protektora materiāls
Poliuretāns, injicēts
Protektora platums
22 mm
Diametrs
150 mm
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Gūltnis
Cuscinetti a sfere di precisione

Vācijas dizaineru klubs

Vācijas dizaineru klubs

Interzum balva

Interzum balva

«IF Design» balva

«IF Design» balva
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
Lietotājam draudzīga krāsu shēma
Zaļš pedālis virziena fiksācijai un sarkans pedālis pilnai bloķēšanai
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
Integrēta kabeļu aizsardzība
Integrēts kabeļu stūmējs grīdā guļošu kabeļu aizsardzībai
Individuāla zīmola izveide
Iegravēts, lietots vai apdrukāts
Aizraujoši attēlu izdrukas
Visu riteņu vāciņus var apdrukāt ar gandrīz jebkuru dizainu