Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
Levina stainless grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu un nodrošina augstu veiktspēju medicīnas un profesionālajās vidēs. Korpuss ir izgatavots no poliamīda ar divu bumbu sacikstes, pastiprinātā, vai nerūsējošā griezes gultni, kas garantē ilgmūžību un vienmērīgu darbību. Ritenis sastāv no poliamīda pamata ar injicētu poliuretāna protektoru un cuscinetto a sfere di precisione, inossidabile gultni, kas nodrošina precīzu un klusu riešanu. Riteņa diametrs ir 150 mm, bet kopējais augstums sasniedz 190 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg, padarot to piemērotu dažādām medicīnas iekārtām, aprūpes ratiem, uzkopšanas sistēmām un citām profesionālām lietojumprogrammām.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
5381UAC150P30-13
EAN
4031582364286
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu
Kravnesība pie 3 km/h
100 kg
Statiskā kravnesība
200 kg
Kopējais augstums
190 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
40 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Produkta nosaukums
Levina stainless
Standarta
EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Avere zem skrūves
Skrūves atveres diametrs
13 mm
Kronšteinis
Dakšas forma
Plāns
Mājokļa materiāls
Poliamīds
Grozāmais gultnis
Divu bumbu sacīkstes, pastiprināta, vai nerūsējoša
Grozāms savienojums
240 mm
Ofsets
38 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
92 Krasts A
Protektora cietība (D)
40 Krasts D
Korpusa materiāls
Poliamīds
Protektora materiāls
Poliuretāns, injicēts
Protektora platums
32 mm
Diametrs
150 mm
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Gūltnis
Cuscinetto a sfere di precisione, Inossidabile

«Universal Design» balva

«Universal Design» balva

Vācijas dizaineru klubs

Vācijas dizaineru klubs

special-features-image
Īpašas funkcijas
Nekaitīgi materiāli
Atbilst RoHS un REACH prasībām. Nesatur policikliskos aromātiskos ogļūdeņražus vai hroma (VI) savienojumus
Pārbaudīta kvalitāte
Testēts mūsu laboratorijā, lai atbilstu Eiropas standartiem
Dažādas stiprināšanas iespējas
Dažādi stiprinājuma izmēri plašam pielietojuma klāstam
Krāsu saskaņošana
Krāsas var pielāgot produkta dizainam
Apbalvots dizains
Apbalvots ar prestižām starptautisko žūriju balvām
Uzticama skenēšana
Antimagnētisks drošības skeneriem un magnētiskās rezonanses tomogrāfijai
Lietotājam draudzīga krāsu shēma
Zaļš pedālis virziena fiksācijai un sarkans pedālis pilnai bloķēšanai
Maz uzturējami riteņi
Vītņu aizsargi nodrošina netraucētu darbību ar minimālu tīrīšanu
Bezsvītru kustība
Riteņi ar samazinātu nodilumu un nelielām tīrīšanas prasībām
Viegla vadāmība
Pagrieziena galva ar dubultām lodīšu gultņiem
Ergonomiska lietošana
Riteņi ar optimizētu rites pretestību lietotāja slodzes samazināšanai
Pastāvīga mazgāšana
Visas metāla daļas no nerūsējošā tērauda
Maz uzturējami materiāli
Visas metāla detaļas no alumīnija vai nerūsējošā tērauda
Pretgriešanās stiprinājums
Pretvērpes aizsardzība riteņiem ar virziena fiksatoru
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis 150 mm
Grozāmais atbalsta ritenis 150 mm
Levina stainless
5380UAC150P30-13

Levina stainless grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu un polīamīda korpusu ar divu bumbu sacikstes, pastiprinātā, vai nerūsējošā grozāmo gultni. Ritenis sastāv no polīamīda korpusa ar injicētu poliuretāna protektoru un cuscinetto a sfere di precisione, inossidabile gultni, kura diametrs ir 150 mm. Kopējais augstums sasniedz 190 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg. Šis ritenis ir piemērots dažādām medicīniskām un profesionālām lietojumprogrammām, tostarp anesteziologijas ratiem, C-rokturiem, CT skaneriem, MRI, rentgenam, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, datoriem uz riteņiem, dialīzes ratiem, slimnīcām, medikamentu ratiem, pensionātiem un aprūpes namiem, aprūpes ratiem, ultraskaņas iekārtām, ventilatoriem un profesionālās uzkopšanas ratiem.

150 mm
190 mm
100 kg
150 mm
190 mm
100 kg
Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 150 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 150 mm
Levina stainless
5387UAC150P30-13

Levina stainless grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu un nodrošina augstu funkcionalitāti medicīnas un profesionālajā vidē. Korpuss ir izgatavots no poliamīda ar divu bumbu sacikstes, pastiprinātā, vai nerūsējošā grozāmo gultni, kas garantē ilgmūžību un vienmērīgu darbību. Ritenis sastāv no poliamīda korpusa ar injicētu poliuretāna protektoru un cuscinetto a sfere di precisione, inossidabile gultni, kas nodrošina precīzu un klusu riešanu. Riteņa diametrs ir 150 mm, bet kopējais augstums sasniedz 190 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg, padarot to piemērotu dažādām medicīnas iekārtām, aprūpes ratiem, uzkopšanas sistēmām un citām profesionālām lietojumprogrammām.

150 mm
190 mm
100 kg
150 mm
190 mm
100 kg