Grozāmais atbalsta ritenis 150 mm
Levina stainless
EAN:
4031582364101
Produkta numurs:
5380UAC150P30-13
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Krāsu saskaņošana
Levina stainless grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu un polīamīda korpusu ar divu bumbu sac...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
Datu lapas
Levina stainless grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu un polīamīda korpusu ar divu bumbu sacikstes, pastiprinātā, vai nerūsējošā grozāmo gultni. Ritenis sastāv no polīamīda korpusa ar injicētu poliuretāna protektoru un cuscinetto a sfere di precisione, inossidabile gultni, kura diametrs ir 150 mm. Kopējais augstums sasniedz 190 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg. Šis ritenis ir piemērots dažādām medicīniskām un profesionālām lietojumprogrammām, tostarp anesteziologijas ratiem, C-rokturiem, CT skaneriem, MRI, rentgenam, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, datoriem uz riteņiem, dialīzes ratiem, slimnīcām, medikamentu ratiem, pensionātiem un aprūpes namiem, aprūpes ratiem, ultraskaņas iekārtām, ventilatoriem un profesionālās uzkopšanas ratiem.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Pamata atribūti
Uzstādīšana
Kronšteinis
Ritenis
«Universal Design» balva
«Universal Design» balva
Vācijas dizaineru klubs
Vācijas dizaineru klubs
Īpašas funkcijas
Nekaitīgi materiāli
Atbilst RoHS un REACH prasībām. Nesatur policikliskos aromātiskos ogļūdeņražus vai hroma (VI) savienojumus
Pārbaudīta kvalitāte
Testēts mūsu laboratorijā, lai atbilstu Eiropas standartiem
Krāsu saskaņošana
Krāsas var pielāgot produkta dizainam
Apbalvots dizains
Apbalvots ar prestižām starptautisko žūriju balvām
Uzticama skenēšana
Antimagnētisks drošības skeneriem un magnētiskās rezonanses tomogrāfijai
Maz uzturējami riteņi
Vītņu aizsargi nodrošina netraucētu darbību ar minimālu tīrīšanu
Bezsvītru kustība
Riteņi ar samazinātu nodilumu un nelielām tīrīšanas prasībām
Viegla vadāmība
Pagrieziena galva ar dubultām lodīšu gultņiem
Ergonomiska lietošana
Riteņi ar optimizētu rites pretestību lietotāja slodzes samazināšanai
Pastāvīga mazgāšana
Visas metāla daļas no nerūsējošā tērauda
Maz uzturējami materiāli
Visas metāla detaļas no alumīnija vai nerūsējošā tērauda