Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Linea grožāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu ir aprīkots ar cietu stienu, apaļu stiprinājumu un poliamīda korpusu ar precizitātes lodīšu gultni griezes mehānismam. Ritenis sastāv no elektrovadītspējīga poliamīda korpusa un injicēta, elektrovadoša poliuretāna protektora ar precizitātes lodīšu gultni. Riteņa diametrs ir 125 mm, bet kopējais augstums sasniedz 145 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 130 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 260 kg. Šis ritenis ir piemērots dažādām medicīniskām un profesionālām lietojumprogrammām, tostarp anesteziologijas ratiem, C-rokturiem, CT skaneriem, MRI, rentgena iekārtām, aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem, datoriem uz riteņiem, dialīzes ratiem, medikamentu ratiem, biroja mēbelēm, pacientu pacēlājiem, ķirurģijas robotiem un profesionālās uzkopšanas ratiem.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
5941XSP125R05-22 RAL9002
EAN
4031582352085
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu
Kopējais platums
82 mm
Kravnesība pie 3 km/h
130 kg
Statiskā kravnesība
260 kg
Kopējais augstums
145 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
40 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
1,07 kg
Produkta nosaukums
Linea
Standarta
EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Ciets stienis, apaļš
Skrūves diametrs
22 mm
Skrūves garums
40 mm
Kronšteinis
Krāsa
Pelēki balts (RAL9002)
Dakšas forma
Dubultā riteņa kronšteinis
Mājokļa materiāls
Poliamīds
Grozāmais gultnis
Precīzijas lodīšu gultnis
Kupola diametrs
52 mm
Grozāms savienojums
258 mm
Ofsets
40 mm
Pagrieziena rādiuss
129 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
92 Krasts A
Korpusa materiāls
Poliamīds, elektrovadītspējīgs
Protektora materiāls
Poliuretāns, injicēts, elektrovadošs
Protektora platums
20 mm
Diametrs
125 mm
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Gūltnis
Cuscinetti a sfere di precisione

Vācijas dizaineru klubs

Vācijas dizaineru klubs

Interzum balva

Interzum balva

«IF Design» balva

«IF Design» balva
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
Lietotājam draudzīga krāsu shēma
Zaļš pedālis virziena fiksācijai un sarkans pedālis pilnai bloķēšanai
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
Sertificēta vadītspēja
Vadoša versija lietotāju un elektrisko ierīču aizsardzībai pret statisko izlādi
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
Integrēta kabeļu aizsardzība
Integrēts kabeļu stūmējs grīdā guļošu kabeļu aizsardzībai
Individuāla zīmola izveide
Iegravēts, lietots vai apdrukāts
Izlaist produktu galeriju

Piederumi

Aksesuārs
Linea
5940-CAP

Linea aksessuārs ir augstākās kvalitātes risinājums riteņu sistēmām, kas paredzēts profesionālai lietošanai dažādās industriālās un komerciālās vidēs. Šis aksessuārs nodrošina uzlabotas funkcionalitātes un ilgmūžības paaugstināšanu, integrējot modernus inženiertehniskos risinājumus. Linea aksessuārs ir izstrādāts, lai optimizētu riteņu sistēmu veiktspēju, sniedzot stabilitāti un drošību darbības laikā. Produkts atbilst strikti tehniskajiem standartiem un ir piemērots izmantošanai ar dažādiem riteņu tipiem. Tā konstrukcija garantē ilgstošu kalpošanas laiku un minimālas uzturēšanas prasības, padarot to ideālu izvēli inženieriem un tehniskajiem speciālistiem.

Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis 125 mm
Grozāmais atbalsta ritenis 125 mm
Linea
5940XSP125R05-22 RAL9002

Linea grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar cietu stienu, apaļšu stiprinājumu un poliamīda korpusu ar precizitātes lodīšu gultni griezes mehānismam. Ritenis izgatavots no elektrovadītspējīga poliamīda ar injicētu, elektrovadošu poliuretāna protektoru un Cuscinetti a sfere di precisione gultni, tā diametrs ir 125 mm. Kopējais augstums sasniedz 145 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 130 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte - 260 kg. Produkts piemērots dažādām medicīniskām un profesionālām vajadzībām, tostarp anesteziloģijas ratiem, C-rokturiem, CT skaneriem, MRI, rentgenam, aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem, datoriem uz riteņiem, dialīzes ratiem, medikamentu ratiem, biroja mēbelēm, pacientu pacēlājiem, ķirurģijas robotiem un citām slimnīcu iekārtām.

125 mm
145 mm
130 kg
125 mm
145 mm
130 kg
Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 125 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 125 mm
Linea
5947XSP125R05-22

Linea grožāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar cietu stieni, apaļu stiprinājumu un poliamīda korpusu ar precizitātes lodīšu gultni griezes mehānismam. Ritenis sastāv no elektrovadītspējīga poliamīda korpusa un injicēta, elektrovadoša poliuretāna protektora ar Cuscinetti a sfere di precisione gultni, nodrošinot 125 mm diametru. Kopējais augstums sasniedz 145 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 130 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 260 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots medicīnas un profesionālām vajadzībām, ieskaitot anesteziologijas ratus, C-rokturus, CT skenerus, MRI, rentgenu, aprūpes gultas, ēdināšanas ratus, datorus uz riteņiem, dialīzes ratus, slimn īcas, medikamentu ratus, mobilizāciju, pansionātus, aprūpes ratus, biroja mēbeles, pacientu pacēlājus, atpūtas krēslus, ķirurģijas robotus, ārstēšanas krēslus, ultraskaņas iekārtas, ventilatorus un profesionālās uzkopšanas ratus.

125 mm
145 mm
130 kg
125 mm
145 mm
130 kg
Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar kombinēto bloķētāju 125 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar kombinēto bloķētāju 125 mm
Linea
594CXSP125R05-22 RAL9002

Linea grožāmais atbalsta ritenis ar kombinēto bloķētāju ir aprīkots ar cietu stienu, apaļu stiprinājumu un poliamīda korpusu ar precizitātes lodīšu gultni griezes mehānismam. Ritenis sastāv no elektrovadītspējīga poliamīda korpusa ar injicētu, elektrovadošu poliuretāna protektoru un precizitātes lodīšu gultni. Riteņa diametrs ir 125 mm, bet kopējais augstums sasniedz 145 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 130 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 260 kg. Šis ritenis ir piemērots plašam medicīnas un biroja aprīkojuma spektram, ieskaitot anesteziloģijas ratus, C-rokturus, CT skenerus, MRI, rentgenu, aprūpes gultas, ēdināšanas ratus, datortehniku, dialīzes ratus, medikamentu ratus, pacientu pacēlājus, ķirurģijas robotus, ārstēšanas krēslus, ultraskanas iekārtas, ventilatorus un profesionālās uzkopšanas ratus.

125 mm
145 mm
130 kg
125 mm
145 mm
130 kg