Grozāmais atbalsta ritenis ar kombinēto bloķētāju 125 mm
Linea
EAN:
4031582378559
Produkta numurs:
594CXSP125R05-22 RAL9002
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Krāsu saskaņošana
Linea grožāmais atbalsta ritenis ar kombinēto bloķētāju ir aprīkots ar cietu stienu, apaļu stiprinājumu un poliamīda korpusu ar ...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
Datu lapas
Linea grožāmais atbalsta ritenis ar kombinēto bloķētāju ir aprīkots ar cietu stienu, apaļu stiprinājumu un poliamīda korpusu ar precizitātes lodīšu gultni griezes mehānismam. Ritenis sastāv no elektrovadītspējīga poliamīda korpusa ar injicētu, elektrovadošu poliuretāna protektoru un precizitātes lodīšu gultni. Riteņa diametrs ir 125 mm, bet kopējais augstums sasniedz 145 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 130 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 260 kg. Šis ritenis ir piemērots plašam medicīnas un biroja aprīkojuma spektram, ieskaitot anesteziloģijas ratus, C-rokturus, CT skenerus, MRI, rentgenu, aprūpes gultas, ēdināšanas ratus, datortehniku, dialīzes ratus, medikamentu ratus, pacientu pacēlājus, ķirurģijas robotus, ārstēšanas krēslus, ultraskanas iekārtas, ventilatorus un profesionālās uzkopšanas ratus.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Pamata atribūti
Uzstādīšana
Kronšteinis
Ritenis
Vācijas dizaineru klubs
Vācijas dizaineru klubs
Interzum balva
Interzum balva
«IF Design» balva
«IF Design» balva
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
Lietotājam draudzīga krāsu shēma
Zaļš pedālis virziena fiksācijai un sarkans pedālis pilnai bloķēšanai
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
Sertificēta vadītspēja
Vadoša versija lietotāju un elektrisko ierīču aizsardzībai pret statisko izlādi
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
Integrēta kabeļu aizsardzība
Integrēts kabeļu stūmējs grīdā guļošu kabeļu aizsardzībai
Individuāla zīmola izveide
Iegravēts, lietots vai apdrukāts