Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 125 mm
Linea
EAN:
4031582352412
Produkta numurs:
5941XSP125P51 RAL9002
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Krāsu saskaņošana
Linea grožāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un nodrošina uzticamu mob...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Linea grožāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un nodrošina uzticamu mobilitāti dažādās lietojumprogrammās. Korpuss ir izgatavots no izturīga poliamīda materiāla un aprīkots ar precizitātes lodīšu gultni, kas garantē vienmērīgu un klusu darbību. Ritenis sastāv no elektrovadītspējīga poliamīda korpusa un injicēta elektrovadoša poliuretāna protektora, kas nodrošina lielisku saķeri un elektrostatisko aizsardzību. Riteņa diametrs ir 125 mm, bet kopējais augstums sasniedz 148 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 130 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 260 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots medicīnas aprīkojumam, biroja mēbelēm un profesionālām uzkopšanas sistēmām.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Artikulu numuri
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Vācijas dizaineru klubs
Vācijas dizaineru klubs
Interzum balva
Interzum balva
«IF Design» balva
«IF Design» balva
Īpašas funkcijas