Grozāmais atbalsta ritenis ar kombinēto bloķētāju 125 mm
Linea
EAN:
4031582378511
Produkta numurs:
594CXSP125P51 RAL9002
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Krāsu saskaņošana
Linea grožāmais atbalsta ritenis ar kombinēto bloķētāju ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un nodrošina augstu veik...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
Datu lapas
Linea grožāmais atbalsta ritenis ar kombinēto bloķētāju ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un nodrošina augstu veiktspēju medicīnas un biroja vidē. Korpuss ir izgatavots no poliamīda ar precizitātes lodīšu gultni, kas garantē vienmērīgu un klusu darbību. Ritenis sastāv no poliamīda, elektrovadītspējīga pamata ar injicēta, elektrovadoša poliuretāna protektoru, kas nodrošina izcilu saķeri un elektrostatisko aizsardzību. Ritenī ir iebūvēti precizitātes lodīšu gultņi optimālai slodzes sadalei. Ritenis ar 125 mm diametru un kopējo augstumu 148 mm spēj nest dinamisko slodzi līdz 130 kg pie 3 km/h ātruma un statisko slodzi līdz 260 kg. Produkts ir ideāli piemērots medicīnas iekārtām, biroja mēbelēm, aprūpes ratiem un profesionālām uzkopšanas sistēmām.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Artikulu numuri
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Vācijas dizaineru klubs
Vācijas dizaineru klubs
Interzum balva
Interzum balva
«IF Design» balva
«IF Design» balva
Īpašas funkcijas