Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Linea grožāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksni, US- skrūvju atstatums stiprinājumu. Korpuss ir izgatavots no poliamīda un aprīkots ar precizitātes lodīšu gultni griezes mehānismam. Ritenis sastāv no poliamīda pamata ar injicētu poliuretāna protektoru un Cuscinetto a sfere di precisione, Inossidabile gultni. Riteņa diametrs ir 125 mm, bet kopējais augstums sasniedz 148 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 130 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 260 kg. Produkts ir piemērots dažādām medicīnas un biroja vajadzībām, ieskaitot anestezioloģijas ratus, C-rokturus, CT skenerus, MRI, rentgenu, aprūpes gultas, ēdināšanas ratus, datorus uz riteņiem, dialīzes ratus, medikamentu ratus, biroja mēbeles, pacientu pacēlājus, ķirurģijas robotus un profesionālās uzkopšanas ratus.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
5941UAC125P52 RAL9002
EAN
4031582353259
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu
Kopējais platums
82 mm
Kravnesība pie 3 km/h
130 kg
Statiskā kravnesība
260 kg
Kopējais augstums
148 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
40 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Produkta nosaukums
Linea
Standarta
EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Taisnstūra plāksne, US- skrūvju atstatums
Plāksnes atveres diametrs
11 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)
76 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)
72 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)
52 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)
44,5 mm
Plāksnes garums
95 mm
Plāksnes platums
70 mm
Kronšteinis
Krāsa
Pelēki balts (RAL9002)
Dakšas forma
Dubultā riteņa kronšteinis
Mājokļa materiāls
Poliamīds
Grozāmais gultnis
Precīzijas lodīšu gultnis
Kupola diametrs
52 mm
Grozāms savienojums
258 mm
Ofsets
40 mm
Pagrieziena rādiuss
129 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
92 Krasts A
Korpusa materiāls
Poliamīds
Protektora materiāls
Poliuretāns, injicēts
Protektora platums
20 mm
Diametrs
125 mm
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Gūltnis
Cuscinetto a sfere di precisione, Inossidabile

Vācijas dizaineru klubs

Vācijas dizaineru klubs

Interzum balva

Interzum balva

«IF Design» balva

«IF Design» balva
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
Lietotājam draudzīga krāsu shēma
Zaļš pedālis virziena fiksācijai un sarkans pedālis pilnai bloķēšanai
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
Integrēta kabeļu aizsardzība
Integrēts kabeļu stūmējs grīdā guļošu kabeļu aizsardzībai
Individuāla zīmola izveide
Iegravēts, lietots vai apdrukāts
Izlaist produktu galeriju

Piederumi

Aksesuārs
Linea
5940-CAP

Linea aksessuārs ir augstākās kvalitātes risinājums riteņu sistēmām, kas paredzēts profesionālai lietošanai dažādās industriālās un komerciālās vidēs. Šis aksessuārs nodrošina uzlabotas funkcionalitātes un ilgmūžības paaugstināšanu, integrējot modernus inženiertehniskos risinājumus. Linea aksessuārs ir izstrādāts, lai optimizētu riteņu sistēmu veiktspēju, sniedzot stabilitāti un drošību darbības laikā. Produkts atbilst strikti tehniskajiem standartiem un ir piemērots izmantošanai ar dažādiem riteņu tipiem. Tā konstrukcija garantē ilgstošu kalpošanas laiku un minimālas uzturēšanas prasības, padarot to ideālu izvēli inženieriem un tehniskajiem speciālistiem.

Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis 125 mm
Grozāmais atbalsta ritenis 125 mm
Linea
5940UAC125P52 RAL9002

Linea grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksni, US- skrūvju atstatums stiprinājumu. Korpuss ir izgatavots no poliamīda un aprīkots ar precizitātes lodīšu gultni grozāmajai daļai. Ritenis sastāv no poliamīda korpusa ar injicētu poliuretāna protektoru un precizitātes lodīšu gultni no nerūsējošā tērauda. Riteņa diametrs ir 125 mm, bet kopējais augstums sasniedz 148 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 130 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 260 kg. Šis ritenis ir piemērots dažādām medicīniskām un profesionālām lietojumprogrammām, ieskaitot anesteziloģijas ratus, C-rokturus, CT skenerus, MRI, rentgenu, aprūpes gultas, ēdināšanas ratus, datorus uz riteņiem, dialīzes ratus, medikamentu ratus, biroja mēbeles, pacientu pacēlājus, ķirurģijas robotus un profesionālās uzkopšanas ratus.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 125 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 125 mm
Linea
5947UAC125P52 RAL9002

Linea grožāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksni, US- skrūvju atstatums stiprinājumu. Korpuss ir izgatavots no poliamīda un aprīkots ar precizitātes lodīšu gultni griezes mehānismam. Ritenis sastāv no poliamīda korpusa ar injicētu poliuretāna protektoru un precizitātes lodīšu gultni no nerūsējošā tērauda. Riteņa diametrs ir 125 mm, bet kopējais augstums sasniedz 148 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 130 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte ir 260 kg. Produkts ir piemērots plašam medicīnas un biroja aprīkojuma spektram, ieskaitot anestezioloģijas ratus, CT skenerus, MRI, rentgenu, aprūpes gultas, ēdināšanas ratus, dialīzes ratus, medikamentu ratus, biroja mēbeles, pacientu pacēlājus, ķirurģijas robotus un profesionālās uzkopšanas ratus.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar kombinēto bloķētāju 125 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar kombinēto bloķētāju 125 mm
Linea
594CUAC125P52 RAL9002

Linea grozāmais atbalsta ritenis ar kombinēto bloķētāju ir aprīkots ar taisnstūra plāksni ar US- skrūvju atstatumu, turklāt slimnīcu gultu ražotājiem jānodrošina, lai uzstādīšanas zonā gultas tiktu hermētiski noslēgtas. Korpuss ir izgatavots no poliamīda un aprīkots ar precizitātes lodīšu gultni grozāmajai daļai. Ritenis sastāv no poliamīda korpusa ar injicēta poliuretāna protektoru un Cuscinetto a sfere di precisione, Inossidabile gultni, kura diametrs ir 125 mm. Kopējais augstums sasniedz 148 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 130 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 260 kg. Ritenītis piemērots dažādām medicīnas nozares vajadzībām, tostarp anestezioloģijas ratiem, C-rokturiem, CT skaneriem, MRI, rentgenam, aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem, datoriem uz riteņiem, dialīzes ratiem, medikamentu ratiem un citām slimnīcu iekārtām.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg