Grozāmais atbalsta ritenis 125 mm
Linea
EAN:
4031582352993
Produkta numurs:
5940UAC125P52 RAL9002
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Krāsu saskaņošana
Linea grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksni, US- skrūvju atstatums stiprinājumu. Korpuss ir izgatavots no...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Linea grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksni, US- skrūvju atstatums stiprinājumu. Korpuss ir izgatavots no poliamīda un aprīkots ar precizitātes lodīšu gultni grozāmajai daļai. Ritenis sastāv no poliamīda korpusa ar injicētu poliuretāna protektoru un precizitātes lodīšu gultni no nerūsējošā tērauda. Riteņa diametrs ir 125 mm, bet kopējais augstums sasniedz 148 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 130 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 260 kg. Šis ritenis ir piemērots dažādām medicīniskām un profesionālām lietojumprogrammām, ieskaitot anesteziloģijas ratus, C-rokturus, CT skenerus, MRI, rentgenu, aprūpes gultas, ēdināšanas ratus, datorus uz riteņiem, dialīzes ratus, medikamentu ratus, biroja mēbeles, pacientu pacēlājus, ķirurģijas robotus un profesionālās uzkopšanas ratus.
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
Integrēta kabeļu aizsardzība
Integrēts kabeļu stūmējs grīdā guļošu kabeļu aizsardzībai
Individuāla zīmola izveide
Iegravēts, lietots vai apdrukāts