Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 125 mm
Galea stainless
EAN:
4031582383461
Produkta numurs:
5081PJM125P30-10
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Krāsu saskaņošana
Galea stainless ir grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu, kas aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu. Korpuss izg...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
Datu lapas
Galea stainless ir grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu, kas aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu. Korpuss izgatavots no poliamīda un aprīkots ar divu bumbu sacikstes, pastiprinātā, vai nerūsējošā grozāmo gultni. Ritenis sastāv no polipropilēna pamata ar termoplastiskas gumijas protektoru un cuscinetto piano, inossidabile gultni. Riteņa diametrs ir 125 mm, bet kopējais augstums sasniedz 162 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots ēdināšanas ratu un ēdienu piegādes sistēmu, kā arī dušas krēslu lietošanai.