Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Galea stainless grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu un nodrošina uzticamu mobilitāti dažādās lietojumprogrammās. Korpuss ir izgatavots no poliamīda materiāla un aprīkots ar divu bumbu sacikstes, pastiprinātā, vai nerūsējošā griezes gultni, kas garantē ilgstošu un vienmērīgu darbību. Ritenis sastāv no polipropilēna pamata ar termoplastiskas gumijas protektoru, kas nodrošina lielisku saķeri un kluso darbību, savukārt cuscinetto piano, inossidabile gultnis garantē vienmērīgu ritenēšanu. Riteņa diametrs ir 125 mm, bet kopējais augstums sasniedz 162 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, statiskā slodze - 200 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots ēdināšanas ratu un ēdienu piegādes sistēmu, kā arī dušas krēslu aprīkojumam.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Artikulu numuri
Preces numurs
5080PJM125P30-10
EAN
4031582395570
Core attributes
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis
Kopējais platums
66 mm
Kravnesība pie 3 km/h
100 kg
Statiskā kravnesība
200 kg
Kopējais augstums
162 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
0,51 kg
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
10 mm
Housing
Dakšas forma
Slēgts
Materiāls
Poliamīds
Grozāmais gultnis
Divu bumbu sacīkstes, pastiprināta, vai nerūsējoša
Kupola diametrs
59 mm
Grozāms savienojums
205 mm
Ofsets
40 mm
Pagrieziena rādiuss
102,5 mm
Wheel
Protektora cietība (A)
87 Krasts A
Korpusa materiāls
Polipropilēns
Protektora materiāls
Termoplastiskas gumija
Protektora platums
30 mm
Diametrs
125 mm
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Gūltnis
Cuscinetto piano, Inossidabile
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
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 125 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 125 mm
Galea stainless
5081PJM125P30-10

Galea stainless ir grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu, kas aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu. Korpuss izgatavots no poliamīda un aprīkots ar divu bumbu sacikstes, pastiprinātā, vai nerūsējošā grozāmo gultni. Ritenis sastāv no polipropilēna pamata ar termoplastiskas gumijas protektoru un cuscinetto piano, inossidabile gultni. Riteņa diametrs ir 125 mm, bet kopējais augstums sasniedz 162 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots ēdināšanas ratu un ēdienu piegādes sistēmu, kā arī dušas krēslu lietošanai.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 125 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 125 mm
Galea stainless
5087PJM125P30-10

Galea stainless grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu un nodrošina uzticamu mobilitāti dažādās lietojumprogrammās. Korpuss ir izgatavots no poliamīda un aprīkots ar divu bumbu sacikstes, pastiprinātā, vai nerūsējoša grozāmo gultni, kas garantē ilgmūžību un vienmērīgu darbību. Ritenis sastāv no polipropilēna korpusa ar termoplastiskas gumijas protektoru, kas nodrošina lielisku saķeri un klusumu, savukārt cuscinetto piano, inossidabile gultnis garantē vienmērīgu ritenēšanu. Ritenīša diametrs ir 125 mm, bet kopējais augstums sasniedz 162 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, statiskā slodze - 200 kg. Šis ritenis ir ideāli piemērots ēdināšanas ratu un ēdienu piegādes sistēmu, kā arī dušas krēslu aprīkojumam.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 125 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 125 mm
Galea stainless
5081PJM125P30-10

Galea stainless ir grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu, kas aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu. Korpuss izgatavots no poliamīda un aprīkots ar divu bumbu sacikstes, pastiprinātā, vai nerūsējošā grozāmo gultni. Ritenis sastāv no polipropilēna pamata ar termoplastiskas gumijas protektoru un cuscinetto piano, inossidabile gultni. Riteņa diametrs ir 125 mm, bet kopējais augstums sasniedz 162 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots ēdināšanas ratu un ēdienu piegādes sistēmu, kā arī dušas krēslu lietošanai.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 125 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 125 mm
Galea stainless
5087PJM125P30-10

Galea stainless grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu un nodrošina uzticamu mobilitāti dažādās lietojumprogrammās. Korpuss ir izgatavots no poliamīda un aprīkots ar divu bumbu sacikstes, pastiprinātā, vai nerūsējoša grozāmo gultni, kas garantē ilgmūžību un vienmērīgu darbību. Ritenis sastāv no polipropilēna korpusa ar termoplastiskas gumijas protektoru, kas nodrošina lielisku saķeri un klusumu, savukārt cuscinetto piano, inossidabile gultnis garantē vienmērīgu ritenēšanu. Ritenīša diametrs ir 125 mm, bet kopējais augstums sasniedz 162 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, statiskā slodze - 200 kg. Šis ritenis ir ideāli piemērots ēdināšanas ratu un ēdienu piegādes sistēmu, kā arī dušas krēslu aprīkojumam.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg