Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 125 mm
Galea
EAN:
4031582353563
Produkta numurs:
5071YGP125P60-90x70
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Krāsu saskaņošana
Galea ir grozamais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu, kas paredzēts aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes s...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Galea ir grozamais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu, kas paredzēts aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, kā arī dušas krēsliem. Stiprinājums ir taisnstūra plāksne, kas nodrošina stabilu un vienkāršu pieslēgumu konstrukcijai un ļauj ritenim saglabāt noturību ekspluatācijas laikā. Korpuss ir izgatavots no poliamīda, un tajā iekļautas divu bumbu sacīkstes, kas nodrošina vieglu un kontrolētu griešanos ap vertikālo asi. Ritenis ar diametru 125 mm ir aprīkots ar precīzajiem lodīšu gultņiem, kas samazina berzi un nodrošina vienmērīgu kustību. Riteņa protektora materiāls ir termoplastiskā gumija, elektrovadoša, savukārt pats ritenis ir izgatavots no polipropilēna, elektrovadīgs, lai novērstu statiskā lādiņa uzkrāšanos. Kopējais augstums ir 163 mm, un šis izmērs jāņem vērā, projektējot pieslēguma vietu un brīvo telpu. Statiskā slodzes izturība ir 200 kg, bet dinamiskā slodzes izturība ir 100 kg, ja ritenis pārvietojas ar ātrumu 3 km/h. Šie parametri ļauj izmantot produktu regulāros ikdienas apstākļos.
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
Lietotājam draudzīga krāsu shēma
Zaļš pedālis virziena fiksācijai un sarkans pedālis pilnai bloķēšanai
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
Atbilstība standartiem
Piemērots pārtikas rūpniecībai (Lerpac apstiprinājums)