Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Galea ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilnu bloķēšanu, kas paredzēts uzstādīšanai uz aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem, ēdienu piegādes sistēmām un duša krēsliem. Stiprinājums ir taisnstūra plāksne, kas nodrošina stabilu savienojumu ar konstrukciju. Korpuss ir izgatavots no poliamīda, un grozāmo daļu nodrošina divu lodīšu gultņi, kas ļauj riteni brīvi pagriezt. Ritenis ir 125 mm diametrā, tā protektors ir izgatavots no elektrovadošas termoplastiskas gumijas, bet riteņa korpuss ir izgatavots no elektrovadītspējīga polipropilēna. Riteņa gultņi ir precīzijas lodīšgultņi, kas samazina berzi un nodrošina vieglu kustību. Kopējais augstums ir 163 mm. Statiskā slodzes kapacitāte ir 200 kg, bet dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie ātruma 3 km/h.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
5077YGP125P60-90x70
EAN
4031582353525
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu
Kravnesība pie 3 km/h
100 kg
Statiskā kravnesība
200 kg
Kopējais augstums
163 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
0,41 kg
Produkta nosaukums
Galea
Standarta
EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Taisnstūra plāksne
Plāksnes atveres diametrs
8 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)
70 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)
60 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)
55 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)
50 mm
Plāksnes garums
90 mm
Plāksnes platums
70 mm
Kronšteinis
Dakšas forma
Slēgts
Mājokļa materiāls
Poliamīds
Grozāmais gultnis
Divu bumbu sacīkstes
Grozāms savienojums
205 mm
Ofsets
40 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
87 Krasts A
Korpusa materiāls
Polipropilēns, elektrovadītspējīgs
Protektora materiāls
Termoplastiskas gumija, elektrovadoša
Protektora platums
30 mm
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
Lietotājam draudzīga krāsu shēma
Zaļš pedālis virziena fiksācijai un sarkans pedālis pilnai bloķēšanai
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
Atbilstība standartiem
Piemērots pārtikas rūpniecībai (Lerpac apstiprinājums)
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis 125 mm
Grozāmais atbalsta ritenis 125 mm
Galea
5070YGP125P60-90x70

Galea grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un nodrošina uzticamu mobilitāti dažādām lietojumprogrammām. Korpuss ir izgatavots no izturīga poliamīda materiāla un aprīkots ar divu bumbu sacīkstes griezes mehānismu, kas garantē vienmērīgu un precīzu kustību. Ritenis sastāv no elektrovadītspējīga polipropilēna korpusa ar termoplastiskas gumijas, elektrovadošu protektoru, kas nodrošina lielisku saķeri un elektrostatisko aizsardzību. Riteņa gultņi ir cuscinetti a sfere di precisione augstas kvalitātes precīzijas risinājums. Riteņa diametrs ir 125 mm, bet kopējais augstums sasniedz 163 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, kā arī dušas krēsliem.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg
Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 125 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 125 mm
Galea
5071YGP125P60-90x70

Galea ir groza­mais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu, kas paredzēts aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, kā arī dušas krēsliem. Stiprinājums ir taisnstūra plāksne, kas nodrošina stabilu un vienkāršu pieslēgumu konstrukcijai un ļauj ritenim saglabāt noturību ekspluatācijas laikā. Korpuss ir izgatavots no poliamīda, un tajā iekļautas divu bumbu sacīkstes, kas nodrošina vieglu un kontrolētu griešanos ap vertikālo asi. Ritenis ar diametru 125 mm ir aprīkots ar precīzajiem lodīšu gultņiem, kas samazina berzi un nodrošina vienmērīgu kustību. Riteņa protektora materiāls ir termoplastiskā gumija, elektrovadoša, savukārt pats ritenis ir izgatavots no polipropilēna, elektrovadīgs, lai novērstu statiskā lādiņa uzkrāšanos. Kopējais augstums ir 163 mm, un šis izmērs jāņem vērā, projektējot pieslēguma vietu un brīvo telpu. Statiskā slodzes izturība ir 200 kg, bet dinamiskā slodzes izturība ir 100 kg, ja ritenis pārvietojas ar ātrumu 3 km/h. Šie parametri ļauj izmantot produktu regulāros ikdienas apstākļos.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg