Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 125 mm
Galea
EAN:
4031582353440
Produkta numurs:
5071YGH125P60-90x70
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Krāsu saskaņošana
Galea ir grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu, kas paredzēts izmantošanai aprūpes gultās, ēdināšanas ratos, ēdienu p...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Galea ir grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu, kas paredzēts izmantošanai aprūpes gultās, ēdināšanas ratos, ēdienu piegādes sistēmās un dušas krēslos. Stiprinājums ir taisnstūra plāksne, kas nodrošina ritenea uzstādīšanu uz konstrukcijas. Korpuss ir izgatavots no poliamīda, un tā griešanās šarnīrs ir veidots kā divu bumbu sacīkstes, kas nodrošina vieglu un precīzu pagriešanos. Ritenis ir 125 mm diametra, tā protektors ir izgatavots no termoplastiskās gumijas, kas ir elektrovadoša, bet riteņa korpuss ir izgatavots no polipropilēna, kas arī ir elektrovadīgs. Riteņa gultnis ir plakanais gultnis. Kopējais augstums ir 163 mm. Statiskā slodzes kapacitāte ir 200 kg, bet dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg ritošā ātrumā 3 km/h.
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
Lietotājam draudzīga krāsu shēma
Zaļš pedālis virziena fiksācijai un sarkans pedālis pilnai bloķēšanai
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
Atbilstība standartiem
Piemērots pārtikas rūpniecībai (Lerpac apstiprinājums)