Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Galea grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un nodrošina uzticamu mobilitāti dažādām lietojumprogrammām. Korpuss ir izgatavots no izturīga poliamīda materiāla un aprīkots ar divu bumbu sacikstes grozāmo gultni, kas garantē vienmērīgu un precīzu kustību. Ritenis sastāv no elektrovadītspējīga polipropilēna korpusa ar termoplastiskas gumijas, elektrovadošu protektoru un cuscinetto piano gultni, nodrošinot optimālu veiktspēju un elektrostatisko aizsardzību. Riteņa diametrs ir 125 mm, bet kopējais augstums sasniedz 163 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, kā arī dušas krēsliem.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
5077YGH125P60-90x70
EAN
4031582353426
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu
Kravnesība pie 3 km/h
100 kg
Statiskā kravnesība
200 kg
Kopējais augstums
163 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
0,57 kg
Produkta nosaukums
Galea
Standarta
EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Taisnstūra plāksne
Plāksnes atveres diametrs
8 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)
70 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)
60 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)
55 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)
50 mm
Plāksnes garums
90 mm
Plāksnes platums
70 mm
Kronšteinis
Dakšas forma
Slēgts
Mājokļa materiāls
Poliamīds
Grozāmais gultnis
Divu bumbu sacīkstes
Grozāms savienojums
205 mm
Ofsets
40 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
87 Krasts A
Korpusa materiāls
Polipropilēns, elektrovadītspējīgs
Protektora materiāls
Termoplastiskas gumija, elektrovadoša
Protektora platums
30 mm
Diametrs
125 mm
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Gūltnis
Cuscinetto piano
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
Lietotājam draudzīga krāsu shēma
Zaļš pedālis virziena fiksācijai un sarkans pedālis pilnai bloķēšanai
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
Sertificēta vadītspēja
Vadoša versija lietotāju un elektrisko ierīču aizsardzībai pret statisko izlādi
Ķīmijizturīgas sastāvdaļas
Nejūtīgs pret daudziem tīrīšanas līdzekļiem un ķīmiskām vielām
Atbilstība standartiem
Piemērots pārtikas rūpniecībai (Lerpac apstiprinājums)
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis 125 mm
Grozāmais atbalsta ritenis 125 mm
Galea
5070YGH125P60-90x70

Galea grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un nodrošina uzticamu mobilitāti dažādās lietojumprogrammās. Korpuss ir izgatavots no poliamiīda ar divu bumbu sacīkstes griezes mehānismu, kas garantē gludu un precīzu kustību. Ritenis sastāv no elektrovadītspējīga polipropilēna korpusa ar termoplastiskas gumijas, elektrovadošu protektoru un Cuscinetto piano gultņiem optimālai veiktspējai. Riteņa diametrs ir 125 mm, bet kopējais augstums sasniedz 163 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, kā arī dušas krēsliem.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg
Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 125 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 125 mm
Galea
5071YGH125P60-90x70

Galea grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un nodrošina uzticamu mobilitāti dažādās lietojumprogrammās. Korpuss ir izgatavots no izturīga poliamīda materiāla un aprīkots ar divu bumbu sacikstes grozāmo gultni, kas garantē vienmērīgu un precīzu kustību. Ritenis sastāv no elektrovadītspējīga polipropilēna korpusa ar termoplastiskas gumijas elektrovadošu protektoru, kas nodrošina lielisku saķeri un elektrostatisko aizsardzību, papildināts ar cuscinetto piano gultni. Ritenī ir 125 mm diametrs, bet kopējais augstums sasniedz 163 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, kā arī dušas krēsliem.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg