Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Levina grožāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu ir aprīkots ar cietu stienu, apaļu stiprinājumu un poliamiīda korpusu ar divu bumbu sacīkstes griezes gultni. Ritenis ir izgatavots no elektrovadītspējīga poliamiīda ar injicētu, elektrovadošu poliuretāna protektoru un Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem, tā diametrs ir 100 mm. Kopējais augstums sasniedz 137 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 200 kg. Šis ritenis ir piemērots dažādām medicīniskām iekārtām, tostarp anestezioloģijas ratiem, C-rokturiem, CT skaneriem, MRI, rentgenam, aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem, datoriem uz riteņiem, dialīzes ratiem, medikamentu ratiem, aprūpes ratiem, profesionālās uzkopšanas ratiem, iepirkumu ratiņiem, veikalu mēbelēm, ultraskanas iekārtām, ventilatoriem, darba galdiem un instrumentu skapjiem.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
5371XSP100R05-28x45
EAN
4031582360318
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu
Kravnesība pie 3 km/h
100 kg
Statiskā kravnesība
200 kg
Kopējais augstums
137 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
40 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Produkta nosaukums
Levina
Standarta
EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Ciets stienis, apaļš
Skrūves diametrs
28 mm
Skrūves garums
45 mm
Kronšteinis
Dakšas forma
Plāns
Mājokļa materiāls
Poliamīds
Grozāmais gultnis
Divu bumbu sacīkstes
Grozāms savienojums
196 mm
Ofsets
36 mm
Pagrieziena rādiuss
98 mm
Ritenis
Protektora cietība (D)
40 Krasts D
Korpusa materiāls
Poliamīds, elektrovadītspējīgs
Protektora materiāls
Poliuretāns, injicēts, elektrovadošs
Protektora platums
32 mm
Diametrs
100 mm
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Gūltnis
Cuscinetti a sfere di precisione

«Universal Design» balva

«Universal Design» balva

Vācijas dizaineru klubs

Vācijas dizaineru klubs

special-features-image
Īpašas funkcijas
Nekaitīgi materiāli
Atbilst RoHS un REACH prasībām. Nesatur policikliskos aromātiskos ogļūdeņražus vai hroma (VI) savienojumus
Pārbaudīta kvalitāte
Testēts mūsu laboratorijā, lai atbilstu Eiropas standartiem
Dažādas stiprināšanas iespējas
Dažādi stiprinājuma izmēri plašam pielietojuma klāstam
Krāsu saskaņošana
Krāsas var pielāgot produkta dizainam
Apbalvots dizains
Apbalvots ar prestižām starptautisko žūriju balvām
Nesalaužama konstrukcija
Īpaši augsta triecienu absorbcija
Lietotājam draudzīga krāsu shēma
Zaļš pedālis virziena fiksācijai un sarkans pedālis pilnai bloķēšanai
Maz uzturējami riteņi
Vītņu aizsargi nodrošina netraucētu darbību ar minimālu tīrīšanu
Bezsvītru kustība
Riteņi ar samazinātu nodilumu un nelielām tīrīšanas prasībām
Viegla vadāmība
Pagrieziena galva ar dubultām lodīšu gultņiem
Ergonomiska lietošana
Riteņi ar optimizētu rites pretestību lietotāja slodzes samazināšanai
Sertificēta vadītspēja
Vadoša versija lietotāju un elektrisko ierīču aizsardzībai pret statisko izlādi
Ķīmijizturīgas sastāvdaļas
Nejūtīgs pret daudziem tīrīšanas līdzekļiem un ķīmiskām vielām
Pretgriešanās stiprinājums
Pretvērpes aizsardzība riteņiem ar virziena fiksatoru
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis 100 mm
Grozāmais atbalsta ritenis 100 mm
Levina
5370XSP100R05-28x45

Levina grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar cietu stienu, apaļu stiprinājumu un poliamīda korpusu ar divu bumbu sacīkstes grozāmo gultni. Ritenis sastāv no elektrovadītspējīga poliamīda korpusa un injicēta, elektrovadoša poliuretāna protektora ar Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem. Riteņa diametrs ir 100 mm, kopējais augstums sasniedz 137 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, statiskā slodzes kapacitāte - 200 kg. Produkts ir piemērots dažādām medicīnas un komerciālām lietojumprogrammām, tostarp anesteziloģijas ratiem, C-rokturiem, CT skaneriem, MRI, rentgenam, aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem, datoriem uz riteņiem, dialīzes ratiem, slimn īcām, medikamentu ratiem, pansionātiem, aprūpes ratiem, profesionālās uzkopšanas ratiem, iepirkumu ratiņiem, veikalu mēbelēm, displējiem, ultraskaņas iekārtām, ventilatoriem, darba galdiem un instrumentu skapjiem.

100 mm
137 mm
100 kg
100 mm
137 mm
100 kg
Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 100 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 100 mm
Levina
5377XSP100R05-28x45

Levina grožāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar cietu stieni, apaļu stiprinājumu un poliamīda korpusu ar divu bumbu sacīkstes griezes gultni. Ritenis ir izgatavots no elektrovadītspējīga poliamīda ar injicētu, elektrovadošu poliuretāna protektoru un Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem, tā diametrs ir 100 mm. Riteņa kopējais augstums sasniedz 137 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg. Šis ritenis ir piemērots dažādām medicīniskām un komerciālām lietojumprogrammām, tostarp anestezioloģijas ratiem, C-rokturiem, CT skaneriem, MRI, rentgenam, aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem, datoriem uz riteņiem, dialīzes ratiem, medikamentu ratiem, aprūpes ratiem, profesionālās uzkopšanas ratiem, iepirkumu ratiņiem, veikalu mēbelēm, ultrasoņas iekārtām, ventilatoriem, darba galdiem un instrumentu skapjiem.

100 mm
137 mm
100 kg
100 mm
137 mm
100 kg