Grozāmais atbalsta ritenis 100 mm
Levina
EAN:
4031582360271
Produkta numurs:
5370XSP100R05-28x45
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Krāsu saskaņošana
Levina grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar cietu stienu, apaļu stiprinājumu un poliamīda korpusu ar divu bumbu sacīkstes g...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Levina grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar cietu stienu, apaļu stiprinājumu un poliamīda korpusu ar divu bumbu sacīkstes grozāmo gultni. Ritenis sastāv no elektrovadītspējīga poliamīda korpusa un injicēta, elektrovadoša poliuretāna protektora ar Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem. Riteņa diametrs ir 100 mm, kopējais augstums sasniedz 137 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, statiskā slodzes kapacitāte - 200 kg. Produkts ir piemērots dažādām medicīnas un komerciālām lietojumprogrammām, tostarp anesteziloģijas ratiem, C-rokturiem, CT skaneriem, MRI, rentgenam, aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem, datoriem uz riteņiem, dialīzes ratiem, slimn īcām, medikamentu ratiem, pansionātiem, aprūpes ratiem, profesionālās uzkopšanas ratiem, iepirkumu ratiņiem, veikalu mēbelēm, displējiem, ultraskaņas iekārtām, ventilatoriem, darba galdiem un instrumentu skapjiem.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Pamata atribūti
Uzstādīšana
Kronšteinis
Ritenis
«Universal Design» balva
«Universal Design» balva
Vācijas dizaineru klubs
Vācijas dizaineru klubs
Īpašas funkcijas
Nekaitīgi materiāli
Atbilst RoHS un REACH prasībām. Nesatur policikliskos aromātiskos ogļūdeņražus vai hroma (VI) savienojumus
Pārbaudīta kvalitāte
Testēts mūsu laboratorijā, lai atbilstu Eiropas standartiem
Krāsu saskaņošana
Krāsas var pielāgot produkta dizainam
Apbalvots dizains
Apbalvots ar prestižām starptautisko žūriju balvām
Nesalaužama konstrukcija
Īpaši augsta triecienu absorbcija
Maz uzturējami riteņi
Vītņu aizsargi nodrošina netraucētu darbību ar minimālu tīrīšanu
Bezsvītru kustība
Riteņi ar samazinātu nodilumu un nelielām tīrīšanas prasībām
Viegla vadāmība
Pagrieziena galva ar dubultām lodīšu gultņiem
Ergonomiska lietošana
Riteņi ar optimizētu rites pretestību lietotāja slodzes samazināšanai
Sertificēta vadītspēja
Vadoša versija lietotāju un elektrisko ierīču aizsardzībai pret statisko izlādi
Ķīmijizturīgas sastāvdaļas
Nejūtīgs pret daudziem tīrīšanas līdzekļiem un ķīmiskām vielām