Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 100 mm
Galea
EAN:
4031582356267
Produkta numurs:
5071YGP100P30-12
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Krāsu saskaņošana
Galea ir grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu, kas paredzēts lietošanai aprūpes gultās, ēdināšanas ratos, ēdienu pie...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Galea ir grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu, kas paredzēts lietošanai aprūpes gultās, ēdināšanas ratos, ēdienu piegādes sistēmās un dušas krēslos. Stiprinājuma veids ir avere zem skrūves, kas nodrošina ātru un drošu uzstādīšanu. Korpuss izgatavots no poliamīda un aprīkots ar divu bumbu groziņa gultņiem, kas nodrošina vienmērīgu pagriešanos ap asi. Ritenim ir 100 mm diametrs, tā gultņi ir precīzijas lodīšu gultņi, bet protektors izgatavots no elektrovadoša termoplastiskas gumijas. Riteņa korpuss izgatavots no elektrovadītspējīga polipropilēna, tādēļ tiek novadīta statiskā elektrība. Produkta kopējais augstums ir 139 mm. Statiskā slodzes izturība ir 200 kg, bet dinamiskā slodzes izturība ir 100 kg, kad ātrums ir 3 km/h.
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
Lietotājam draudzīga krāsu shēma
Zaļš pedālis virziena fiksācijai un sarkans pedālis pilnai bloķēšanai
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
Atbilstība standartiem
Piemērots pārtikas rūpniecībai (Lerpac apstiprinājums)