Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Galea grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu un polimīda korpusu ar divu bumbu sacīkstes griezes gultni. Ritenis sastāv no elektrovadītspējīga polipropilēna korpusa ar termoplastiskas gumijai elektrovadošu protektoru un Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem. Riteņa diametrs ir 100 mm, bet kopējais augstums sasniedz 139 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots izmantošanai aprūpes gultās, ēdināšanas ratos un ēdienu piegādes sistēmās, kā arī dušas krēslos, nodrošinot uzticamu un elektrostatisko drošību medicīnas un aprūpes vidē.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
5070YGP100P30-12
EAN
4031582353891
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis
Kravnesība pie 3 km/h
100 kg
Statiskā kravnesība
200 kg
Kopējais augstums
139 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Produkta nosaukums
Galea
Standarta
EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Avere zem skrūves
Skrūves atveres diametrs
12 mm
Kronšteinis
Dakšas forma
Slēgts
Mājokļa materiāls
Poliamīds
Grozāmais gultnis
Divu bumbu sacīkstes
Grozāms savienojums
180 mm
Ofsets
40 mm
Pagrieziena rādiuss
90 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
87 Krasts A
Korpusa materiāls
Polipropilēns, elektrovadītspējīgs
Protektora materiāls
Termoplastiskas gumija, elektrovadoša
Protektora platums
30 mm
Diametrs
100 mm
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
Atbilstība standartiem
Piemērots pārtikas rūpniecībai (Lerpac apstiprinājums)
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 100 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 100 mm
Galea
5077YGP100P30-12

Galea ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu, kas paredzēts izmantošanai aprūpes gultās, ēdināšanas ratos un ēdienu piegādes sistēmās, kā arī duša krēslos. Stiprinājuma tips ir avere zem skrūves, kas nodrošina uzstādīšanu uz konstrukcijas pamatnes. Korpuss ir izgatavots no poliamīda, un tajā ietverta divu bumbu sačīkstu grozāmā sistēma, kas nodrošina vieglu un precīzu pagriešanos. Ritenis ar diametru 100 mm ir aprīkots ar precīzijas lodīšu gultņiem, bet protektora materiāls ir termoplastiskā gumija ar elektrovadošām īpašībām. Riteņa korpuss ir izgatavots no polipropilēna, kas ir elektrovadītspējīgs. Produkta kopējais augstums ir 139 mm. Statiskā nestspēja ir līdz 200 kg, bet dinamiskā nestspēja ir līdz 100 kg, kad ritenis pārvietojas ar ātrumu 3 km/h.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 100 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 100 mm
Galea
5071YGP100P30-12

Galea ir grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu, kas paredzēts lietošanai aprūpes gultās, ēdināšanas ratos, ēdienu piegādes sistēmās un dušas krēslos. Stiprinājuma veids ir avere zem skrūves, kas nodrošina ātru un drošu uzstādīšanu. Korpuss izgatavots no poliamīda un aprīkots ar divu bumbu groziņa gultņiem, kas nodrošina vienmērīgu pagriešanos ap asi. Ritenim ir 100 mm diametrs, tā gultņi ir precīzijas lodīšu gultņi, bet protektors izgatavots no elektrovadoša termoplastiskas gumijas. Riteņa korpuss izgatavots no elektrovadītspējīga polipropilēna, tādēļ tiek novadīta statiskā elektrība. Produkta kopējais augstums ir 139 mm. Statiskā slodzes izturība ir 200 kg, bet dinamiskā slodzes izturība ir 100 kg, kad ātrums ir 3 km/h.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg