Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 100 mm
Galea
EAN:
4031582353433
Produkta numurs:
5071YGH100P60-90x70
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Krāsu saskaņošana
Galea ir grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu, paredzēts stabilai un kontrolētai kustībai. Stiprinājums ir taisnstūr...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Galea ir grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu, paredzēts stabilai un kontrolētai kustībai. Stiprinājums ir taisnstūra plāksne, kas nodrošina drošu piestiprināšanu pie konstrukcijas. Korpuss ir izgatavots no poliamīda, un tā grozāmo daļu nodrošina divu bumbu sacīkstes, kas ļauj riteņa galvai vienmērīgi rotēt. Ritenis ir ar 100 mm diametru; tā protektors ir izgatavots no elektrovadošas termoplastiskas gumijas, bet riteņa korpuss ir no elektrovadīga polipropilēna. Riteņa gultnis ir plakanais gultnis. Izstrādājums ir paredzēts izmantošanai aprūpes gultās, ēdināšanas ratos un ēdienu piegādes sistēmās, kā arī dušas krēslos. Kopējais augstums ir 138 mm. Statiskā slodzes kapacitāte ir 200 kg, bet dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie kustības ātruma 3 km/h.
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
Lietotājam draudzīga krāsu shēma
Zaļš pedālis virziena fiksācijai un sarkans pedālis pilnai bloķēšanai
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
Atbilstība standartiem
Piemērots pārtikas rūpniecībai (Lerpac apstiprinājums)