Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Galea ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu, kas paredzēts izmantošanai aprūpes gultās, ēdināšanas ratos un ēdienu piegādes sistēmās, kā arī dušas krēslos. Stiprinājuma veids ir taisnstūra plāksne, kas ir piemērota standarta montāžai pie konstrukcijas. Korpuss ir izgatavots no poliamīda un aprīkots ar divu bumbu sacīkstēm, kas nodrošina grozīšanos. Ritenis ar diametru 100 mm ir aprīkots ar plakano gultni, kura protektors ir izgatavots no termoplastiskas gumijas, elektrovadošas, savukārt riteņa korpuss ir izgatavots no polipropilēna, elektrovadīga. Riteņa konstrukcija nodrošina stabilu atbalstu visos norādītajos lietošanas scenārijos. Produkta kopējais augstums ir 138 mm. Statiskā slodzes kapacitāte ir 200 kg, bet dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg, ja ātrums ir 3 km/h.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
5077YGH100P60-90x70
EAN
4031582353419
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu
Kravnesība pie 3 km/h
100 kg
Statiskā kravnesība
200 kg
Kopējais augstums
138 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
0,48 kg
Produkta nosaukums
Galea
Standarta
EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Taisnstūra plāksne
Plāksnes atveres diametrs
8 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)
70 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)
60 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)
55 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)
50 mm
Plāksnes garums
90 mm
Plāksnes platums
70 mm
Kronšteinis
Dakšas forma
Slēgts
Mājokļa materiāls
Poliamīds
Grozāmais gultnis
Divu bumbu sacīkstes
Grozāms savienojums
205 mm
Ofsets
40 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
87 Krasts A
Korpusa materiāls
Polipropilēns, elektrovadītspējīgs
Protektora materiāls
Termoplastiskas gumija, elektrovadoša
Protektora platums
30 mm
Diametrs
100 mm
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Gūltnis
Cuscinetto piano
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
Lietotājam draudzīga krāsu shēma
Zaļš pedālis virziena fiksācijai un sarkans pedālis pilnai bloķēšanai
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
Atbilstība standartiem
Piemērots pārtikas rūpniecībai (Lerpac apstiprinājums)
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis 100 mm
Grozāmais atbalsta ritenis 100 mm
Galea
5070YGH100P60-90x70

Galea grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un nodrošina uzticamu mobilitāti dažādās lietojumprogrammās. Korpuss ir izgatavots no poliamiīda ar divu bumbu sacīkstes griezes mehānismu, kas garantē gludu un precīzu kustību. Ritenis sastāv no elektrovadītspējīga polipropilēna korpusa ar termoplastiskas gumijas, elektrovadošu protektoru un Cuscinetto piano gultni, kas nodrošina klusas darbības īpašības. Riteņa diametrs ir 100 mm, bet kopējais augstums sasniedz 138 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, kā arī dušas krēsliem, kur nepieciešama elektrostatiskā aizsardzība.

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg
Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 100 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 100 mm
Galea
5071YGH100P60-90x70

Galea ir grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu, paredzēts stabilai un kontrolētai kustībai. Stiprinājums ir taisnstūra plāksne, kas nodrošina drošu piestiprināšanu pie konstrukcijas. Korpuss ir izgatavots no poliamīda, un tā grozāmo daļu nodrošina divu bumbu sacīkstes, kas ļauj riteņa galvai vienmērīgi rotēt. Ritenis ir ar 100 mm diametru; tā protektors ir izgatavots no elektrovadošas termoplastiskas gumijas, bet riteņa korpuss ir no elektrovadīga polipropilēna. Riteņa gultnis ir plakanais gultnis. Izstrādājums ir paredzēts izmantošanai aprūpes gultās, ēdināšanas ratos un ēdienu piegādes sistēmās, kā arī dušas krēslos. Kopējais augstums ir 138 mm. Statiskā slodzes kapacitāte ir 200 kg, bet dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie kustības ātruma 3 km/h.

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg