Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 100 mm
Galea
EAN:
4031582378849
Produkta numurs:
5071PJP100P30-10
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Krāsu saskaņošana
Galea grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu un nodrošina uzticamu mobil...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
Datu lapas
Galea grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu un nodrošina uzticamu mobilitāti dažādām lietojumprogrammām. Korpuss ir izgatavots no izturīga poliamīda materiāla un aprīkots ar divu bumbu sacīkstes grozāmo gultni, kas garantē vienmērīgu griešanos un ilgmūžību. Ritenis sastāv no polipropilēna pamata ar termoplastiskas gumijas protektoru, kas nodrošina lielisku saķeri un klusumu, savukārt cuscinetti a sfere di precisione gultņi garantē precīzu darbību. Riteņa diametrs ir 100 mm, bet kopējais augstums sasniedz 139 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, kā arī dušas krēsliem.
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
Lietotājam draudzīga krāsu shēma
Zaļš pedālis virziena fiksācijai un sarkans pedālis pilnai bloķēšanai
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
Atbilstība standartiem
Piemērots pārtikas rūpniecībai (Lerpac apstiprinājums)