Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
Galea grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu un izgatavots no augstas kvalitātes materiāliem profesionālai lietošanai. Korpuss ir izgatavots no izturīga poliamīda ar divu bumbu sacīkstes griezes mehānismu, kas nodrošina vienmērīgu un klusu darbību. Ritenis sastāv no polipropilēna pamata ar termoplastiskas gumijas protektoru un Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem precīzai kustībai. Riteņa diametrs ir 100 mm, bet kopējais augstums sasniedz 139 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, kā arī dušas krēsliem, nodrošinot uzticamu un ergonomisku risinājumu medicīnas un aprūpes aprīkojumam.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
5070PJP100P30-10
EAN
4031582378610
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis
Kopējais platums
66 mm
Kravnesība pie 3 km/h
100 kg
Statiskā kravnesība
200 kg
Kopējais augstums
139 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
0,44 kg
Produkta nosaukums
Galea
Standarta
EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Avere zem skrūves
Skrūves atveres diametrs
10 mm
Kronšteinis
Dakšas forma
Slēgts
Mājokļa materiāls
Poliamīds
Grozāmais gultnis
Divu bumbu sacīkstes
Kupola diametrs
59 mm
Grozāms savienojums
180 mm
Ofsets
40 mm
Pagrieziena rādiuss
90 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
87 Krasts A
Korpusa materiāls
Polipropilēns
Protektora materiāls
Termoplastiskas gumija
Protektora platums
30 mm
Diametrs
100 mm
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
Atbilstība standartiem
Piemērots pārtikas rūpniecībai (Lerpac apstiprinājums)
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 100 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 100 mm
Galea
5071PJP100P30-10

Galea grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu un nodrošina uzticamu mobilitāti dažādām lietojumprogrammām. Korpuss ir izgatavots no izturīga poliamīda materiāla un aprīkots ar divu bumbu sacīkstes grozāmo gultni, kas garantē vienmērīgu griešanos un ilgmūžību. Ritenis sastāv no polipropilēna pamata ar termoplastiskas gumijas protektoru, kas nodrošina lielisku saķeri un klusumu, savukārt cuscinetti a sfere di precisione gultņi garantē precīzu darbību. Riteņa diametrs ir 100 mm, bet kopējais augstums sasniedz 139 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, kā arī dušas krēsliem.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 100 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 100 mm
Galea
5077PJP100P30-10

Galea grožāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu un nodrošina uzticamu mobilitāti dažādās lietošanas jomās. Korpuss ir izgatavots no izturīga poliamīda materiāla un aprīkots ar divu bumbu sacīkstes griezes gultni, kas garantē vienmērīgu un klusu darbību. Ritenis sastāv no polipropilēna pamata ar termoplastiskas gumijas protektoru, kas nodrošina lielisku saķeri un aizsargā grīdas segumu, savukārt cuscinetti a sfere di precisione gultnis garantē ilgmūžību un precīzu riešanu. Riteņa diametrs ir 100 mm, bet kopējais augstums sasniedz 139 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, kā arī dušas krēsliem.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi 100 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi 100 mm
Galea
5075PJP100P30-10

Galea grožāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu un polimīda korpusu ar divu bumbu sacīkstes griezes gultni. Riteņa konstrukcija sastāv no polipropilēna pamata ar termoplastiskas gumijas protektoru un Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem, nodrošinot 100 mm diametru. Kopējais augstums sasniedz 139 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, kā arī dušas krēsliem, nodrošinot uzticamu un precīzu darbību medicīnas un aprūpes aprīkojumā.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg