Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 100 mm
Agila
EAN:
4031582343793
Produkta numurs:
2471DYK100R05-28
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Dažādas stiprināšanas iespējas
Agila ir grožāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu, kas paredzēts izmantošanai medicīniskajā un profesionālajā vidē. Stip...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Agila ir grožāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu, kas paredzēts izmantošanai medicīniskajā un profesionālajā vidē. Stiprinājums ir ciets stienis, apaļš, kas nodrošina stabilu savienojumu ar konstrukciju. Korpuss ir izgatavots no vidēja biezuma tērauda loksnes un aprīkots ar divu bumbu sacīkstēm, kas nodrošina vieglu un precīzu virzienu maiņu. Ritenis ar diametru 100 mm ir aprīkots ar lodīšu gultņiem, un tā protektors ir izgatavots no cietas, melnas, elektrovadošas gumijas, savukārt riteņa korpuss ir no lokšņu tērauda. Kopējais augstums ir 138 mm. Statiskā slodzes izturība ir 160 kg, bet dinamiskā slodzes izturība ir 80 kg pie ātruma 3 km/h. Ritenis ir paredzēts lietošanai aprūpes gultās, ēdināšanas un ēdienu piegādes ratos un sistēmās, slimnīcās, pansionātos un aprūpes namos, profesionālajos uzkopšanas ratos, kā arī veikalu mēbelēs un displejos.