Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 100 mm
Agila
EAN:
4031582341935
Produkta numurs:
2477DYK100R05-28
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Dažādas stiprināšanas iespējas
Agila ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu, kas paredzēts aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistē...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Agila ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu, kas paredzēts aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, slimnīcām, pansionātiem un aprūpes namiem, profesionālajiem uzkopšanas ratiem, kā arī veikalu mēbelēm un displejiem. Stiprinājums ir ciets stienis, apaļš, kas nodrošina stabilu savienojumu ar konstrukciju. Korpuss izgatavots no vidēja biezuma tērauda loksnes un aprīkots ar divu bumbu sacīkstēm, kas nodrošina vieglu un precīzu griešanos. Ritenis ar diametru 100 mm ir aprīkots ar lodīšu gultni, un tā protektors izgatavots no cietas, melnas, elektrovadošas gumijas, bet riteņa korpuss no lokšņu tērauda. Kopējais augstums ir 138 mm, tāpēc produktu var izmantot zemi novietotos aprīkojumos. Statiskā slodzes kapacitāte ir 160 kg, bet dinamiskā slodze ir 80 kg pie ātruma 3 km/h, tāpēc ritenis ir piemērots mērenai kustībai un drošai ikdienas ekspluatācijai.