Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Mono ir grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi, kas paredzēts lietošanai naktsskapīšiem, mediju mēbelēm, pansionātiem un aprūpes namiem, kā arī aprūpes ratiem. Stiprinājums ir aklā atvere B10 uzstādīšanai, kas nodrošina ritenim vienkāršu montāžu. Korpuss ir izgatavots no poliamīda, un tā grozāmais stienis ļauj ritenim brīvi grozīties. Ritenis ir ar 80 mm diametru, tā gultnis ir plakanais gultnis, protektors ir izgatavots no termoplastiskas gumijas, bet riteņa korpuss ir izgatavots no polipropilēna. Izstrādājuma kopējais augstums ir 104 mm. Statiskā slodze ir līdz 140 kg, bet dinamiskā slodze ir līdz 70 kg, ja ritenis pārvietojas ar ātrumu 3 km/h. Visi komponenti veido vienotu konstrukciju, kas paredzēta iepriekš minētajām lietošanas jomām.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
5025PJH080L51-10 ~9006/9011/9011/9011
EAN
4031582317138
S4 materiāla numurs
990075192
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi
Kopējais platums
0 mm
Kravnesība pie 3 km/h
70 kg
Statiskā kravnesība
140 kg
Kopējais augstums
104 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
0,14 kg
Produkta nosaukums
Mono
Standarta
EN12528 - Mebeļu atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Aklā atvere B10 uzstādīšanai
Skrūves atveres diametrs
10 mm
Kronšteinis
Krāsa
Balts alumīnijs (RAL9006)
Dakšas forma
Slēgts
Mājokļa materiāls
Poliamīds
Grozāmais gultnis
Grozāms stienis
Kupola diametrs
0 mm
Grozāms savienojums
210 mm
Ofsets
34 mm
Pagrieziena rādiuss
105 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
90 Krasts A
Korpusa materiāls
Polipropilēns
Protektora materiāls
Termoplastiskas gumija
Ass atveres diametrs
0 mm
Rumbas garums
0 mm
Protektora platums
24 mm
Diametrs
80 mm
Korpusa platums
24 mm
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Protektors krāsa
Grafīta melna (RAL9011)
Gūltnis
Cuscinetto piano
Ritenis krāsa
Grafīta melna (RAL9011)
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
Grozāmais atbalsta ritenis 80 mm
Mono
5020PJH080L51-10 ~9006/9011/9011

Mono ir grožāmais atbalsta ritenis, kas paredzēts dažādu mēbeles un aprūpes iekārtu mobilitātes nodrošināšanai. Ritenis ir aprīkots ar aklo atveri B10 uzstādīšanai, kas nodrošina drošu un stabilu montāžu uz dažādām pamatnēm. Korpuss ir izgatavots no poliamīda, kas garantē augstu izturību un ilgmūžību, un tas ir aprīkots ar grožāmu stieni, kas ļauj ritenim brīvi griezties visās virzienās. Ritenis pats ir konstruēts no polipropilēna ķermeņa ar termoplastiskas gumijas protektoru, kura diametrs ir 80 milimetri, un tas ir aprīkots ar plakanu cuscinetto gultni, kas nodrošina vienmērīgu un klusu darbību. Kopējais augstums no grīdas līdz montāžas punktam ir 104 milimetri. Ritenis var izturēt statisko slodzi līdz 140 kilogramiem, savukārt dinamiskā slodze ir 70 kilogrami pie ātruma 3 kilometri stundā. Šis ritenis ir ideāli piemērots naktsskapīšiem, mediju mēbelēm, pansionātiem, aprūpes namiem un aprūpes ratiem, kur nepieciešama uzticama un klusā mobilitāte.

80 mm
104 mm
70 kg
80 mm
104 mm
70 kg