Grozāmais atbalsta ritenis 80 mm
Mono
Pasūtījuma numurs:
990075191
EAN:
4031582317114
Produkta numurs:
5020PJH080L51-10 ~9006/9011/9011
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Krāsu saskaņošana
Mono ir grožāmais atbalsta ritenis, kas paredzēts dažādu mēbeles un aprūpes iekārtu mobilitātes nodrošināšanai. Ritenis ir aprīk...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Mono ir grožāmais atbalsta ritenis, kas paredzēts dažādu mēbeles un aprūpes iekārtu mobilitātes nodrošināšanai. Ritenis ir aprīkots ar aklo atveri B10 uzstādīšanai, kas nodrošina drošu un stabilu montāžu uz dažādām pamatnēm. Korpuss ir izgatavots no poliamīda, kas garantē augstu izturību un ilgmūžību, un tas ir aprīkots ar grožāmu stieni, kas ļauj ritenim brīvi griezties visās virzienās. Ritenis pats ir konstruēts no polipropilēna ķermeņa ar termoplastiskas gumijas protektoru, kura diametrs ir 80 milimetri, un tas ir aprīkots ar plakanu cuscinetto gultni, kas nodrošina vienmērīgu un klusu darbību. Kopējais augstums no grīdas līdz montāžas punktam ir 104 milimetri. Ritenis var izturēt statisko slodzi līdz 140 kilogramiem, savukārt dinamiskā slodze ir 70 kilogrami pie ātruma 3 kilometri stundā. Šis ritenis ir ideāli piemērots naktsskapīšiem, mediju mēbelēm, pansionātiem, aprūpes namiem un aprūpes ratiem, kur nepieciešama uzticama un klusā mobilitāte.