Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi 75 mm
Linea low height
EAN:
4031582370799
Produkta numurs:
5945UAP075P30-8 LH RAL9002
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Krāsu saskaņošana
Linea low height ir grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi, kas aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu. Korpuss izgatav...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Linea low height ir grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi, kas aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu. Korpuss izgatavots no poliamīda un aprīkots ar precizitātes lodīšu gultni grozāmajai daļai. Ritenis sastāv no poliamīda korpusa ar injicētu poliuretāna protektoru un precizitātes lodīšu gultni. Riteņa diametrs ir 75 mm, bet kopējais augstums sasniedz 78 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 90 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 180 kg. Šis ritenis piemērots dažādām medicīniskām un biroja lietojumprogrammām, tostarp anesteziologijas ratiem, C-rokturiem, CT skaneriem, MRI, rentgenam, datoriem uz riteņiem, dialīzes ratiem, mēbelēm, slimnīcām, medikamentu ratiem, pensionātiem un aprūpes namiem, aprūpes ratiem, pacientu pacēlājiem, dušas krēsliem, ārstēšanas krēsliem, ultraskaņas iekārtām un ventilatoriem.
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
Samazināts nelaimes gadījumu risks
Īpaši zems augstums samazina negadījumu risku zem slimnīcas gultām
Robusta korpuss
Dubultie riteņi lielai slodzei un zemam augstumam