Grozāmais atbalsta ritenis 75 mm
Linea low height
Pasūtījuma numurs:
990770580
EAN:
4031582370775
Produkta numurs:
5940UAP075P30-8 LH 9002/7015/9002
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Krāsu saskaņošana
Linea low height ir grožāmais atbalsta ritenis, kas aprīkots ar averes zem skrūves tipa piestiprināšanu. Korpuss ir izgatavots n...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Linea low height ir grožāmais atbalsta ritenis, kas aprīkots ar averes zem skrūves tipa piestiprināšanu. Korpuss ir izgatavots no poliamīda materiāla un aprīkots ar precīzijas lodes gultni, kas nodrošina vienmērīgu un uzticamu griešanās mehānismu. Ritenis ir 75 mm diametrā un izgatavots no injicēta poliuretāna, kas nodrošina izturību un stabilitāti darbības laikā. Riteņa iekšpusē ir uzstādīti precīzijas lodes gultņi, kas garantē augstu rotācijas kvalitāti un ilgu kalpošanas laiku. Produkta kopējais augstums ir 78 mm, kas padara to ideālu risinājumu telpās ar ierobežotu vietu. Statiskā slodzes jauda ir 180 kg, savukārt dinamiskā slodzes jauda ir 90 kg pie 3 km/h ātruma. Šis ritenis ir paredzēts izmantošanai anestezioloģijas ratos, C-rokturos, CT skenerī, MRI un rentgena iekārtās, datoros uz riteņiem, dialīzes ratos, mēbelēs, slimnīcās, medikamentu ratos, pansionātos un aprūpes namiņos, aprūpes ratos, pacientu pacēlājos, duša krēslos, ārstēšanas krēslos, ultraskaņas iekārtās un ventilatorios.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Pamata atribūti
Uzstādīšana
Kronšteinis
Ritenis
Vācijas dizaineru klubs
Vācijas dizaineru klubs
Interzum balva
Interzum balva
«IF Design» balva
«IF Design» balva
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
Samazināts nelaimes gadījumu risks
Īpaši zems augstums samazina negadījumu risku zem slimnīcas gultām
Robusta korpuss
Dubultie riteņi lielai slodzei un zemam augstumam
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
Individuāla zīmola izveide
Iegravēts, lietots vai apdrukāts
Aizraujoši attēlu izdrukas
Visu riteņu vāciņus var apdrukāt ar gandrīz jebkuru dizainu