Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Linea low height ir grožāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi, kas paredzēts profesionālai medicīniskajai un rūpnieciskajai lietošanai. Ritenis ir aprīkots ar averes zem skrūves tipa piestiprināšanas sistēmu, kas nodrošina drošu un stabilu montāžu uz dažādām platformām. Korpuss ir izgatavots no poliamīda materiāla un aprīkots ar precīzijas lodi šu gultni, kas garantē vienmērīgu un klusu griezienu. Riteņa diametrs ir 75 milimetri, un tas ir izgatavots no injicēta poliuretāna ar precīzijas lodi šu gultņiem, kas nodrošina augstu izturību un ilgmūžību. Riteņa ķermenis ir izgatavots no poliamīda, kas piešķir tam izturību pret mehāniskiem bojājumiem. Kopējais produkta augstums ir 78 milimetri, kas ļauj to izmantot kompaktās telpās. Statiskā slodzes jauda sasniedz 180 kilogramus, bet dinamiskā slodzes jauda ir 90 kilogrami pie ātruma 3 kilometri stundā. Šis ritenis ir ideāls risinājums anestezioloģijas ratiem, C-rokiem, CT skeneriem, MRI un rentgena iekārtām, datoriem uz riteņiem, dialīzes ratiem, mēbelēm, slimnīcām, medikamentu ratiem, pansionātiem, aprūpes namiem, aprūpes ratiem, pacientu pacēlājiem, duša krēsliem, ārstēšanas krēsliem, ultraskaņas iekārtām un ventilatoriem.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
5945UAP075P30-08 LH 7001/K3000/7015
EAN
4031582373059
S4 materiāla numurs
990770583
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi
Kopējais platums
58 mm
Kravnesība pie 3 km/h
90 kg
Statiskā kravnesība
180 kg
Kopējais augstums
78 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
0,25 kg
Produkta nosaukums
Linea low height
Standarta
EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Avere zem skrūves
Skrūves atveres diametrs
8 mm
Kronšteinis
Krāsa
Sudraba pelēka (RAL7001)
Dakšas forma
Dubultā riteņa kronšteinis
Mājokļa materiāls
Poliamīds
Grozāmais gultnis
Precīzijas lodīšu gultnis
Kupola diametrs
30 mm
Grozāms savienojums
156 mm
Ofsets
23 mm
Pagrieziena rādiuss
78 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
92 Krasts A
Korpusa materiāls
Poliamīds
Protektora materiāls
Poliuretāns, injicēts
Ass atveres diametrs
0 mm
Rumbas garums
0 mm
Protektora platums
15 mm
Diametrs
75 mm
Korpusa platums
15 mm
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Protektors krāsa
Pelēks šīferis (RAL7015)
Gūltnis
Cuscinetti a sfere di precisione
Ritenis krāsa
Pelēks šīferis (RAL7015)

Vācijas dizaineru klubs

Vācijas dizaineru klubs

Interzum balva

Interzum balva

«IF Design» balva

«IF Design» balva
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
Lietotājam draudzīga krāsu shēma
Zaļš pedālis virziena fiksācijai un sarkans pedālis pilnai bloķēšanai
Samazināts nelaimes gadījumu risks
Īpaši zems augstums samazina negadījumu risku zem slimnīcas gultām
Robusta korpuss
Dubultie riteņi lielai slodzei un zemam augstumam
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
Individuāla zīmola izveide
Iegravēts, lietots vai apdrukāts
Aizraujoši attēlu izdrukas
Visu riteņu vāciņus var apdrukāt ar gandrīz jebkuru dizainu
Izlaist produktu galeriju

Piederumi

Aksesuārs
Linea
5940-CAP

Linea aksessuārs ir augstākās kvalitātes risinājums riteņu sistēmām, kas paredzēts profesionālai lietošanai dažādās industriālās un komerciālās vidēs. Šis aksessuārs nodrošina uzlabotas funkcionalitātes un ilgmūžības paaugstināšanu, integrējot modernus inženiertehniskos risinājumus. Linea aksessuārs ir izstrādāts, lai optimizētu riteņu sistēmu veiktspēju, sniedzot stabilitāti un drošību darbības laikā. Produkts atbilst strikti tehniskajiem standartiem un ir piemērots izmantošanai ar dažādiem riteņu tipiem. Tā konstrukcija garantē ilgstošu kalpošanas laiku un minimālas uzturēšanas prasības, padarot to ideālu izvēli inženieriem un tehniskajiem speciālistiem.

Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Grozāmais atbalsta ritenis 75 mm
Linea low height
5940UAP075P30-08 LH 7001/7015/7001

Linea low height ir grožāmais atbalsta ritenis, kas paredzēts profesionālai lietošanai medicīnas un rūpniecības jomā. Ritenis ir aprīkots ar averes zem skrūves tipa piestiprināšanas sistēmu, kas nodrošina drošu un stabilu montāžu uz dažādām platformām. Korpuss ir izgatavots no poliamīda materiāla un aprīkots ar precīzijas lodi ņu gultni, kas nodrošina vienmērīgu un klusu griešanos. Ritenis pats ir 75 mm diametrā ar polīuretāna injicētu protektoru un poliamīda ķermeni, kas aprīkots ar precīzijas lodi ņu gultņiem. Kopējais ritenia augstums ir 78 mm, kas ļauj to izmantot kompaktās telpās un zemā augstumā. Ritenis nodrošina 180 kg statisko noslodzi un 90 kg dinamisku noslodzi pie 3 km/h ātruma. Šis ritenis ir ideāls risinājums anestezioloģijas ratiņiem, C-rokturiem, CT skeneriem, MRI un rentgena iekārtām, datoriem uz riteņiem, dialīzes ratiņiem, mēbelēm, slimnīcām, medikamentu ratiņiem, pansionātiem un aprūpes namiem, aprūpes ratiņiem, pacientu pacēlājiem, dušas krēsliem, ārstēšanas krēsliem, ultraskaņas iekārtām un ventilatoriem.

75 mm
78 mm
90 kg
75 mm
78 mm
90 kg