Grozāmais atbalsta ritenis 75 mm
Linea low height
Pasūtījuma numurs:
990770581
EAN:
4031582373011
Produkta numurs:
5940UAP075P30-08 LH 7001/7015/7001
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Krāsu saskaņošana
Linea low height ir grožāmais atbalsta ritenis, kas paredzēts profesionālai lietošanai medicīnas un rūpniecības jomā. Ritenis ir...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Linea low height ir grožāmais atbalsta ritenis, kas paredzēts profesionālai lietošanai medicīnas un rūpniecības jomā. Ritenis ir aprīkots ar averes zem skrūves tipa piestiprināšanas sistēmu, kas nodrošina drošu un stabilu montāžu uz dažādām platformām. Korpuss ir izgatavots no poliamīda materiāla un aprīkots ar precīzijas lodi ņu gultni, kas nodrošina vienmērīgu un klusu griešanos. Ritenis pats ir 75 mm diametrā ar polīuretāna injicētu protektoru un poliamīda ķermeni, kas aprīkots ar precīzijas lodi ņu gultņiem. Kopējais ritenia augstums ir 78 mm, kas ļauj to izmantot kompaktās telpās un zemā augstumā. Ritenis nodrošina 180 kg statisko noslodzi un 90 kg dinamisku noslodzi pie 3 km/h ātruma. Šis ritenis ir ideāls risinājums anestezioloģijas ratiņiem, C-rokturiem, CT skeneriem, MRI un rentgena iekārtām, datoriem uz riteņiem, dialīzes ratiņiem, mēbelēm, slimnīcām, medikamentu ratiņiem, pansionātiem un aprūpes namiem, aprūpes ratiņiem, pacientu pacēlājiem, dušas krēsliem, ārstēšanas krēsliem, ultraskaņas iekārtām un ventilatoriem.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Pamata atribūti
Uzstādīšana
Kronšteinis
Ritenis
Vācijas dizaineru klubs
Vācijas dizaineru klubs
Interzum balva
Interzum balva
«IF Design» balva
«IF Design» balva
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
Samazināts nelaimes gadījumu risks
Īpaši zems augstums samazina negadījumu risku zem slimnīcas gultām
Robusta korpuss
Dubultie riteņi lielai slodzei un zemam augstumam
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
Individuāla zīmola izveide
Iegravēts, lietots vai apdrukāts
Aizraujoši attēlu izdrukas
Visu riteņu vāciņus var apdrukāt ar gandrīz jebkuru dizainu