Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi 75 mm
Linea light
EAN:
4031582399127
Produkta numurs:
5925XSO075L51-10 RAL7001
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Krāsu saskaņošana
Linea light ir grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi, kas paredzēts uzstādīšanai medicīnas, aprūpes, biroja un profesionāl...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
Datu lapas
Linea light ir grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi, kas paredzēts uzstādīšanai medicīnas, aprūpes, biroja un profesionālās tīrīšanas iekārtās. Ritenis ir aprīkots ar klāvu B10 uzstādīšanai, proti, ar aklo atveri B10 uzstādīšanai, kas nodrošina drošu un stabilu piestiprināšanu pie mēbeles vai iekārtas korpusa. Korpuss ir izgatavots no poliamīda, un tā grožijošais stienis ir grozamāms, ļaujot ritenim brīvi pagriezties ap savu asi un nodrošinot precīzu manevrēšanu šaurās telpās. Riteņa diametrs ir 75 mm, un tā gultnis ir lodīšu tipa gultnis, kas nodrošina vieglu un vienmērīgu kustību. Riteņa protektors ir izgatavots no injicēta, elektrovadoša poliuretāna, kas novērš statiskās elektrības uzkrāšanos, savukārt riteņa korpuss ir izgatavots no elektrovadītspējīga poliamīda. Kopējais augstums ir 75,5 mm. Statiskā slodzes izturība ir 180 kg, bet dinamiskā slodzes izturība ir 90 kg, ja kustības ātrums ir 3 km/h.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Pamata atribūti
Uzstādīšana
Kronšteinis
Ritenis
Vācijas dizaineru klubs
Vācijas dizaineru klubs
Interzum balva
Interzum balva
«IF Design» balva
«IF Design» balva
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
Apbalvots dizains
Apbalvots ar prestižām starptautisko žūriju balvām
Lietotājam draudzīga krāsu shēma
Zaļš pedālis virziena fiksācijai un sarkans pedālis pilnai bloķēšanai
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
Individuāla zīmola izveide
Iegravēts, lietots vai apdrukāts