Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
Linea light ir grožāmais atbalsta ritenis, kas paredzēts profesionālai lietošanai dažādās medicīniskās un komerciālās aplikācijās. Ritenis ir aprīkots ar aklo atveri B10 uzstādīšanai, kas nodrošina vienkāršu un drošu montāžu uz dažādām platformām. Korpuss ir izgatavots no elektrovadošā poliamīda, kas garantē stabilitāti un ilgmūžību, un tas ir aprīkots ar grožāmu stieni, kas ļauj riteņim brīvi griezties 360 grādu leņķī. Ritenis pats par sevi ir 75 milimetru diametrā un aprīkots ar plakanu kuscineti, kas nodrošina vienmērīgu un klusu darbību. Riteņa protektors ir izgatavots no elektrovadoša injicēta poliuretāna, kas nodrošina augstu berzes koeficientu un izturību pret nodilumam. Kopējais riteņa augstums ir 75,5 milimetri. Statiskā slodzes jauda sasniedz 180 kilogramus, savukārt dinamiskā slodzes jauda ir 90 kilogrami pie ātruma 3 kilometri stundā. Linea light ritenis ir ideāls risinājums anestezioloģijas ratiem, naktsskapīšiem, C-rokiem, CT skeneriem, MRI un rentgena iekārtām, ēdināšanas ratiem, datoriem uz riteņiem, dialīzes ratiem, mēbelēm, slimnīcām, mediju mēbelēm, medikamentu ratiem, pansionātiem, aprūpes namiem, aprūpes ratiem, biroja mēbelēm, ultraskaņas iekārtām, ventilatoriem un profesionālās uzkopšanas ratiem.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
5920XSO075L51-10 7001/7015/7001/1016
EAN
4031582399073
S4 materiāla numurs
990770563
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis
Kopējais platums
55 mm
Kravnesība pie 3 km/h
90 kg
Statiskā kravnesība
180 kg
Kopējais augstums
75,5 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
0,16 kg
Produkta nosaukums
Linea light
Standarta
EN12528 - Mebeļu atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Aklā atvere B10 uzstādīšanai
Skrūves atveres diametrs
10 mm
Kronšteinis
Krāsa
Sudraba pelēka (RAL7001)
Dakšas forma
Dubultā riteņa kronšteinis
Mājokļa materiāls
Poliamīds
Grozāmais gultnis
Grozāms stienis
Kupola diametrs
30 mm
Grozāms savienojums
130 mm
Ofsets
23 mm
Pagrieziena rādiuss
65 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
92 Krasts A
Korpusa materiāls
Poliamīds, elektrovadītspējīgs
Protektora materiāls
Poliuretāns, injicēts, elektrovadošs
Ass atveres diametrs
0 mm
Rumbas garums
0 mm
Protektora platums
15 mm
Diametrs
75 mm
Korpusa platums
15 mm
Izplešanās armatūra
Bez vītņu aizsarga
Protektors krāsa
Pelēks šīferis (RAL7015)
Gūltnis
Cuscinetto piano
Ritenis krāsa
Pelēks šīferis (RAL7015)

Vācijas dizaineru klubs

Vācijas dizaineru klubs

Interzum balva

Interzum balva

«IF Design» balva

«IF Design» balva
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
Apbalvots dizains
Apbalvots ar prestižām starptautisko žūriju balvām
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
Individuāla zīmola izveide
Iegravēts, lietots vai apdrukāts
Aizraujoši attēlu izdrukas
Visu riteņu vāciņus var apdrukāt ar gandrīz jebkuru dizainu
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi 75 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi 75 mm
Linea light
5925XSO075L51-10 RAL7001

Linea light ir grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi, kas paredzēts uzstādīšanai medicīnas, aprūpes, biroja un profesionālās tīrīšanas iekārtās. Ritenis ir aprīkots ar klāvu B10 uzstādīšanai, proti, ar aklo atveri B10 uzstādīšanai, kas nodrošina drošu un stabilu piestiprināšanu pie mēbeles vai iekārtas korpusa. Korpuss ir izgatavots no poliamīda, un tā groži­jošais stienis ir groza­māms, ļaujot ritenim brīvi pagriezties ap savu asi un nodrošinot precīzu manevrēšanu šaurās telpās. Riteņa diametrs ir 75 mm, un tā gultnis ir lodīšu tipa gultnis, kas nodrošina vieglu un vienmērīgu kustību. Riteņa protektors ir izgatavots no injicēta, elektrovadoša poliuretāna, kas novērš statiskās elektrības uzkrāšanos, savukārt riteņa korpuss ir izgatavots no elektrovadītspējīga poliamīda. Kopējais augstums ir 75,5 mm. Statiskā slodzes izturība ir 180 kg, bet dinamiskā slodzes izturība ir 90 kg, ja kustības ātrums ir 3 km/h.

75 mm
75,5 mm
90 kg
75 mm
75,5 mm
90 kg