Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi 75 mm
Linea light
EAN:
4031582399110
Produkta numurs:
5925XSI075L51-10 RAL7001
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Krāsu saskaņošana
Linea light grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi ir aprīkots ar aklā atvere B10 uzstādīšanai stiprinājumu un poliamīda ko...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Linea light grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi ir aprīkots ar aklā atvere B10 uzstādīšanai stiprinājumu un poliamīda korpusu ar grozāms stienis griezes mehānismu. Ritenis ir izgatavots no poliamīds, elektrovadītspējīgs materiāla ar poliuretāns, injicēts, elektrovadošs protektoru un Cuscinetto piano con distanziale gultni, tā diametrs ir 75 mm. Kopējais augstums sastāda 75,5 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 80 kg pie 3 km/h ātruma, statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 160 kg. Produkts ir piemērots izmantošanai anestezioloģijas ratos, naktsskapīšos, C-rokturu un medicīnas iekārtu sistēmās, ēdināšanas ratos, datoru platformās, dialīzes aprīkojumā, mēbelēs, slimnīcu iekārtās, mediju mēbelēs, medikamentu ratos, aprūpes iestādēs, biroja krēslos un mēbelēs, ultrasonogrāfijas iekārtās, ventilatoros un profesionālās uzkopšanas ratos.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Pamata atribūti
Uzstādīšana
Kronšteinis
Ritenis
Vācijas dizaineru klubs
Vācijas dizaineru klubs
Interzum balva
Interzum balva
«IF Design» balva
«IF Design» balva
Īpašas funkcijas
Nekaitīgi materiāli
Atbilst RoHS un REACH prasībām. Nesatur policikliskos aromātiskos ogļūdeņražus vai hroma (VI) savienojumus
Pārbaudīta kvalitāte
Testēts mūsu laboratorijā, lai atbilstu Eiropas standartiem
Novērš neparedzētu kustību
Riteņu bloķēšana manuālai darbībai
Krāsu saskaņošana
Krāsas var pielāgot produkta dizainam
Apbalvots dizains
Apbalvots ar prestižām starptautisko žūriju balvām
Lietotājam draudzīga krāsu shēma
Zaļš pedālis virziena fiksācijai un sarkans pedālis pilnai bloķēšanai
Bezsvītru kustība
Riteņi ar samazinātu nodilumu un nelielām tīrīšanas prasībām
Sertificēta vadītspēja
Vadoša versija lietotāju un elektrisko ierīču aizsardzībai pret statisko izlādi
Optimizēta manevrētspēja
Dubultie riteņi ar augstu manevrētspēju, pateicoties diferenciāleffektam
Individuāla zīmola izveide
Iegravēts, lietots vai apdrukāts