Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Linea light ir grožāmais atbalsta ritenis, kas paredzēts profesionālai lietošanai dažādās medicīniskās un komerciālās aplikācijās. Ritenis ir aprīkots ar aklo atveri B10 uzstādīšanai, kas nodrošina vienkāršu un drošu montāžu uz dažādām platformām. Korpuss ir izgatavots no elektrovadošā poliamīda, kas garantē ilgmūžību un elektrostatisku drošību, un tas ir aprīkots ar grožāmu stieni, kas ļauj ritenim brīvi pagriezties 360 grādu leņķī. Ritenis pats ir 75 milimetru diametrā un izgatavots no injicēta, elektrovadoša poliuretāna, kas nodrošina optimālu berzi un nodilumizturību. Ritenis ir aprīkots ar plakanu kuscineti ar distanciāli, kas nodrošina gludu un stabilu kustību. Kopējais augstums no grīdas līdz korpusa augšdaļai ir 75,5 milimetri. Ritenis var izturēt statisko slodzi līdz 160 kilogramiem un dinamisko slodzi līdz 80 kilogramiem pie ātruma 3 kilometri stundā. Linea light ritenis ir ideāls risinājums anestezioloģijas ratiem, naktsskapīšiem, C-rokiem, CT skeneriem, MRI un rentgena iekārtām, ēdināšanas ratiem, ēdienu piegādes sistēmām, datoriem uz riteņiem, dialīzes ratiem, mēbelēm, slimnīcām, mediju mēbelēm, medikamentu ratiem, pansionātiem, aprūpes namiem, aprūpes ratiem, biroja mēbelēm, ultraskaņas iekārtām, ventilatoriem un profesionālās uzkopšanas ratiem.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
5920XSI075L51-10 7001/7015/1016
EAN
4031582399066
S4 materiāla numurs
990770551
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis
Kopējais platums
55 mm
Kravnesība pie 3 km/h
80 kg
Statiskā kravnesība
160 kg
Kopējais augstums
75,5 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
0,15 kg
Produkta nosaukums
Linea light
Standarta
EN12528 - Mebeļu atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Aklā atvere B10 uzstādīšanai
Skrūves atveres diametrs
10 mm
Kronšteinis
Krāsa
Sudraba pelēka (RAL7001)
Dakšas forma
Dubultā riteņa kronšteinis
Mājokļa materiāls
Poliamīds
Grozāmais gultnis
Grozāms stienis
Kupola diametrs
30 mm
Grozāms savienojums
130 mm
Ofsets
23 mm
Pagrieziena rādiuss
65 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
92 Krasts A
Korpusa materiāls
Poliamīds, elektrovadītspējīgs
Protektora materiāls
Poliuretāns, injicēts, elektrovadošs
Ass atveres diametrs
0 mm
Rumbas garums
0 mm
Protektora platums
15 mm
Diametrs
75 mm
Korpusa platums
15 mm
Izplešanās armatūra
Bez vītņu aizsarga
Protektors krāsa
Pelēks šīferis (RAL7015)
Gūltnis
Cuscinetto piano con distanziale
Ritenis krāsa
Pelēks šīferis (RAL7015)

Vācijas dizaineru klubs

Vācijas dizaineru klubs

Interzum balva

Interzum balva

«IF Design» balva

«IF Design» balva

special-features-image
Īpašas funkcijas
Nekaitīgi materiāli
Atbilst RoHS un REACH prasībām. Nesatur policikliskos aromātiskos ogļūdeņražus vai hroma (VI) savienojumus
Pārbaudīta kvalitāte
Testēts mūsu laboratorijā, lai atbilstu Eiropas standartiem
Krāsu saskaņošana
Krāsas var pielāgot produkta dizainam
Apbalvots dizains
Apbalvots ar prestižām starptautisko žūriju balvām
Bezsvītru kustība
Riteņi ar samazinātu nodilumu un nelielām tīrīšanas prasībām
Sertificēta vadītspēja
Vadoša versija lietotāju un elektrisko ierīču aizsardzībai pret statisko izlādi
Optimizēta manevrētspēja
Dubultie riteņi ar augstu manevrētspēju, pateicoties diferenciāleffektam
Individuāla zīmola izveide
Iegravēts, lietots vai apdrukāts
Aizraujoši attēlu izdrukas
Visu riteņu vāciņus var apdrukāt ar gandrīz jebkuru dizainu
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi 75 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi 75 mm
Linea light
5925XSI075L51-10 RAL7001

Linea light grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi ir aprīkots ar aklā atvere B10 uzstādīšanai stiprinājumu un poliamīda korpusu ar grozāms stienis griezes mehānismu. Ritenis ir izgatavots no poliamīds, elektrovadītspējīgs materiāla ar poliuretāns, injicēts, elektrovadošs protektoru un Cuscinetto piano con distanziale gultni, tā diametrs ir 75 mm. Kopējais augstums sastāda 75,5 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 80 kg pie 3 km/h ātruma, statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 160 kg. Produkts ir piemērots izmantošanai anestezioloģijas ratos, naktsskapīšos, C-rokturu un medicīnas iekārtu sistēmās, ēdināšanas ratos, datoru platformās, dialīzes aprīkojumā, mēbelēs, slimnīcu iekārtās, mediju mēbelēs, medikamentu ratos, aprūpes iestādēs, biroja krēslos un mēbelēs, ultrasonogrāfijas iekārtās, ventilatoros un profesionālās uzkopšanas ratos.

75 mm
75.5 mm
80 kg
75 mm
75.5 mm
80 kg