Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi 75 mm
Stylea
Pasūtījuma numurs:
990074620
EAN:
4031582311259
Produkta numurs:
5925UOI075L51-10D20 ~9006/~9006/~9006
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Krāsu saskaņošana
Stylea ir grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi, paredzēts mēbeļu konstrukciju pārvietošanai un fiksēšanai. Stiprinājums i...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Stylea ir grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi, paredzēts mēbeļu konstrukciju pārvietošanai un fiksēšanai. Stiprinājums ir aklā atvere B10 uzstādīšanai, kas nodrošina vienkāršu un drošu montāžu. Korpuss ir izgatavots no poliamīda un ietver grozāmo stieni, kas ļauj ritenim brīvi pagriezties ap vertikālo asi. Ritenis ir aprīkots ar plakanu gultni ar distanci, un protektors ir identisks riteņa korpusam, tātad arī izgatavots no poliamīda. Riteņa diametrs ir 75 mm, bet kopējais augstums ir 77 mm, kas ļauj izmantot produktu ierobežotas vietas konstrukcijās. Statiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg, bet dinamiskā slodzes kapacitāte ir 50 kg, pārvietojoties ar ātrumu līdz 3 km/h. Ritenis ir paredzēts naktsskapīšiem, mēbelēm, mediju mēbelēm un biroja mēbelēm.
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
Vizuāla integrācija
Dažādi kupola diametri ideālai pārejai no ritenīša uz aprīkojumu
Riteņi ar zemu nodilumu
Izturīgi riteņi ar ļoti zemu nodilumu