Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Stylea ir grožāmais atbalsta ritenis, kas paredzēts izmantošanai dažādās mēbelēs un biroja iekārtās. Produkts ir aprīkots ar aklo atveri B10 uzstādinājumam, kas nodrošina vienkāršu un drošu montāžu uz dažādām pamatnēm. Korpuss ir izgatavots no poliamīda, kas garantē augstu izturību un ilgmūžību, savukārt grožāmais stienis, kas arī izgatavots no poliamīda, nodrošina vienmērīgu un mīkstu griešanos visos virzienos. Ritenis ar diametru 75 milimetri ir aprīkots ar plakanu kuscineti ar distanciāli, kas nodrošina stabilu un uzticamu darbību. Ritenis ir pārklāts ar materiālu, kas ir identisks ar riteņa korpusu, tādējādi nodrošinot vienveidīgu un profesionālu izskatu. Produkta kopējais augstums ir 77 milimetri, kas ļauj to ērti integrēt dažādās mēbeles konstrukcijās. Statiskā slodzes jauda sasniedz 100 kilogramus, bet dinamiskā slodzes jauda ir 50 kilogrami pie ātruma 3 kilometri stundā, kas padara šo riteni piemērotu naktskapiem, mēbelēm, mediju mēbelēm un biroja mēbelēm. Stylea ritenis ir ideāls risinājums profesionāliem un mājas lietojumiem, kur nepieciešama augsta kvalitāte un uzticamība.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
5920UOI075L51-10D20 ~9006/~9006
EAN
4031582310979
S4 materiāla numurs
990074332
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis
Kopējais platums
54 mm
Kravnesība pie 3 km/h
50 kg
Statiskā kravnesība
100 kg
Kopējais augstums
77 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
0,12 kg
Produkta nosaukums
Stylea
Standarta
EN12528 - Mebeļu atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Aklā atvere B10 uzstādīšanai
Skrūves atveres diametrs
10 mm
Kronšteinis
Krāsa
Balts alumīnijs (līdzīgi RAL9006)
Dakšas forma
Dubultā riteņa kronšteinis
Mājokļa materiāls
Poliamīds
Grozāmais gultnis
Grozāms stienis
Kupola diametrs
20 mm
Grozāms savienojums
124 mm
Ofsets
30 mm
Pagrieziena rādiuss
62 mm
Ritenis
Protektora cietība (D)
65 Krasts D
Korpusa materiāls
Poliamīds
Protektora materiāls
Identisks ar riteņa korpusu
Ass atveres diametrs
0 mm
Rumbas garums
0 mm
Protektora platums
8 mm
Diametrs
75 mm
Korpusa platums
8 mm
Izplešanās armatūra
Bez vītņu aizsarga
Protektors krāsa
Balts alumīnijs (līdzīgi RAL9006)
Ass
Kniedēts
Gūltnis
Cuscinetto piano con distanziale
Ritenis krāsa
Balts alumīnijs (līdzīgi RAL9006)
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
Vizuāla integrācija
Dažādi kupola diametri ideālai pārejai no ritenīša uz aprīkojumu
Riteņi ar zemu nodilumu
Izturīgi riteņi ar ļoti zemu nodilumu
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
Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi 75 mm
Stylea
5925UOI075L51-10D20 ~9006/~9006/~9006

Stylea ir grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi, paredzēts mēbeļu konstrukciju pārvietošanai un fiksēšanai. Stiprinājums ir aklā atvere B10 uzstādīšanai, kas nodrošina vienkāršu un drošu montāžu. Korpuss ir izgatavots no poliamīda un ietver grozāmo stieni, kas ļauj ritenim brīvi pagriezties ap vertikālo asi. Ritenis ir aprīkots ar plakanu gultni ar distanci, un protektors ir identisks riteņa korpusam, tātad arī izgatavots no poliamīda. Riteņa diametrs ir 75 mm, bet kopējais augstums ir 77 mm, kas ļauj izmantot produktu ierobežotas vietas konstrukcijās. Statiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg, bet dinamiskā slodzes kapacitāte ir 50 kg, pārvietojoties ar ātrumu līdz 3 km/h. Ritenis ir paredzēts naktsskapīšiem, mēbelēm, mediju mēbelēm un biroja mēbelēm.

75 mm
77 mm
50 kg
75 mm
77 mm
50 kg