Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
Linea light grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi ir aprīkots ar aklā atvere B10 uzstādīšanai stiprinājumu. Korpuss ir izgatavots no poliamīda materiāla un aprīkots ar grozāms stienis griezes gultni. Ritenis sastāv no poliamīda korpusa ar poliuretāns, injicēts protektoru un Cuscinetto piano gultni, riteņa diametrs ir 75 mm. Kopējais augstums sasniedz 75,5 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 90 kg pie 3 km/h ātruma, statiskā slodzes kapacitāte - 180 kg. Produkts ir piemērots dažādām lietojumprogrammām, tostarp anestezioloģijas ratiem, naktskapīšiem, C-rokturiem, CT skaneriem, MRI, rentgenam, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, datoriem uz riteņiem, dialīzes ratiem, mēbelēm, slimnīcām, mediju mēbelēm, medikamentu ratiem, pensionātiem un aprūpes namiem, aprūpes ratiem, biroja krēsliem, biroja mēbelēm, ultraskaņas iekārtām, ventilatoriem un profesionālās uzkopšanas ratiem.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Artikulu numuri
Preces numurs
5925UAO075L51-10
EAN
4031582419108
Core attributes
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi
Kopējais platums
55 mm
Kravnesība pie 3 km/h
90 kg
Statiskā kravnesība
180 kg
Kopējais augstums
75,5 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
0,18 kg
Produkta nosaukums
Linea light
Standarta
EN12528 - Mebeļu atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Fitting
Uzstādīšanas veids
Aklā atvere B10 uzstādīšanai
Skrūves atveres diametrs
10 mm
Housing
Dakšas forma
Dubultā riteņa kronšteinis
Materiāls
Poliamīds
Grozāmais gultnis
Grozāms stienis
Kupola diametrs
30 mm
Grozāms savienojums
162 mm
Ofsets
23 mm
Pagrieziena rādiuss
81 mm
Wheel
Protektora cietība (A)
92 Krasts A
Korpusa materiāls
Poliamīds
Protektora materiāls
Poliuretāns, injicēts
Protektora platums
15 mm
Diametrs
75 mm
Izplešanās armatūra
Bez vītņu aizsarga
Gūltnis
Cuscinetto piano

Vācijas dizaineru klubs

Vācijas dizaineru klubs

Interzum balva

Interzum balva

«IF Design» balva

«IF Design» balva

special-features-image
Īpašas funkcijas
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis 75 mm
Grozāmais atbalsta ritenis 75 mm
Linea light
5920UAO075L51-10 RAL9002

Linea light grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar aklā atvere B10 uzstādīšanai stiprinājumu un poliamīda korpusu ar grožāms stienis mehānismu. Ritenī ir poliamīda pamatkonstrukcija ar poliuretāns, injicēts protektoru un Cuscinetto piano gultni, kura diametrs ir 75 mm. Produkta kopējais augstums sasniedz 75,5 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 90 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 180 kg. Šis ritenis ir piemērots dažādām lietojumprogrammām, tostarp anesteziloģijas ratiem, naktskapīšiem, C-rokturiem, CT skaneriem, MRI, rentgenam, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, datoriem uz riteņiem, dialīzes ratiem, mēbelēm, slimnīcām, mediju mēbelēm, medikamentu ratiem, pensionātiem un aprūpes namiem, aprūpes ratiem, biroja krēsliem, biroja mēbelēm, ultraskaņas iekārtām, ventilatoriem un profesionālās uzkopšanas ratiem.

75 mm
75.5 mm
90 kg
75 mm
75.5 mm
90 kg
Varianti
Automātiskā bloķēšanas sistēma 75 mm
Automātiskā bloķēšanas sistēma 75 mm
Linea safety
592DUAO075L51-10 RAL9002

Linea safety automātiskā bloķēšanas sistēma ir aprīkota ar aklo atveri B10 uzstādīšanai, kas nodrošina drošu un ērtu montāžu. Korpuss ir izgatavots no izturīga poliamīda materiāla un aprīkots ar grozāmu stieni, kas ļauj viegli manevēt ar iekārtu. Sistēmas darbībai nepieciešams piespiest atbrīvot ar spēku 23 N, un atsperes gājiena garums ir 8 mm. Ritenis sastāv no poliamīda korpusa ar injicētu poliuretāna protektoru, kas nodrošina klusu un gludu kustību, un aprīkots ar Cuscinetto piano gultni. Riteņa diametrs ir 75 mm, bet kopējais augstums sasniedz 75,5 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 90 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 180 kg, padarot to piemērotu dažādām medicīniskām iekārtām.

75 mm
75.5 mm
90 kg
75 mm
75.5 mm
90 kg
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis 75 mm
Grozāmais atbalsta ritenis 75 mm
Linea light
5920UAO075L51-10 RAL9002

Linea light grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar aklā atvere B10 uzstādīšanai stiprinājumu un poliamīda korpusu ar grožāms stienis mehānismu. Ritenī ir poliamīda pamatkonstrukcija ar poliuretāns, injicēts protektoru un Cuscinetto piano gultni, kura diametrs ir 75 mm. Produkta kopējais augstums sasniedz 75,5 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 90 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 180 kg. Šis ritenis ir piemērots dažādām lietojumprogrammām, tostarp anesteziloģijas ratiem, naktskapīšiem, C-rokturiem, CT skaneriem, MRI, rentgenam, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, datoriem uz riteņiem, dialīzes ratiem, mēbelēm, slimnīcām, mediju mēbelēm, medikamentu ratiem, pensionātiem un aprūpes namiem, aprūpes ratiem, biroja krēsliem, biroja mēbelēm, ultraskaņas iekārtām, ventilatoriem un profesionālās uzkopšanas ratiem.

75 mm
75.5 mm
90 kg
75 mm
75.5 mm
90 kg
Varianti
Automātiskā bloķēšanas sistēma 75 mm
Automātiskā bloķēšanas sistēma 75 mm
Linea safety
592DUAO075L51-10 RAL9002

Linea safety automātiskā bloķēšanas sistēma ir aprīkota ar aklo atveri B10 uzstādīšanai, kas nodrošina drošu un ērtu montāžu. Korpuss ir izgatavots no izturīga poliamīda materiāla un aprīkots ar grozāmu stieni, kas ļauj viegli manevēt ar iekārtu. Sistēmas darbībai nepieciešams piespiest atbrīvot ar spēku 23 N, un atsperes gājiena garums ir 8 mm. Ritenis sastāv no poliamīda korpusa ar injicētu poliuretāna protektoru, kas nodrošina klusu un gludu kustību, un aprīkots ar Cuscinetto piano gultni. Riteņa diametrs ir 75 mm, bet kopējais augstums sasniedz 75,5 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 90 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 180 kg, padarot to piemērotu dažādām medicīniskām iekārtām.

75 mm
75.5 mm
90 kg
75 mm
75.5 mm
90 kg