Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
Linea safety automātiskā bloķēšanas sistēma ir aprīkota ar aklo atveri B10 uzstādīšanai, kas nodrošina drošu un ērtu montāžu. Korpuss ir izgatavots no izturīga poliamīda materiāla un aprīkots ar grozāmu stieni, kas ļauj viegli manevēt ar iekārtu. Sistēmas darbībai nepieciešams piespiest atbrīvot ar spēku 23 N, un atsperes gājiena garums ir 8 mm. Ritenis sastāv no poliamīda korpusa ar injicētu poliuretāna protektoru, kas nodrošina klusu un gludu kustību, un aprīkots ar Cuscinetto piano gultni. Riteņa diametrs ir 75 mm, bet kopējais augstums sasniedz 75,5 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 90 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 180 kg, padarot to piemērotu dažādām medicīniskām iekārtām.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
592DUAO075L51-10 RAL9002
EAN
4031582378238
Pamata atribūti
Korpusa tips
Automātiskā bloķēšanas sistēma
Kopējais platums
55 mm
Kravnesība pie 3 km/h
90 kg
Statiskā kravnesība
180 kg
Kopējais augstums
75,5 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
0,16 kg
Produkta nosaukums
Linea safety
Standarta
EN12528 - Mebeļu atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Aklā atvere B10 uzstādīšanai
Skrūves atveres diametrs
10 mm
Kronšteinis
Krāsa
Pelēki balts (RAL9002)
Dakšas forma
Dubultā riteņa kronšteinis
Ieteikums
Piespiediet atbrīvot 23 N un atsperes gājiena garumu 8 mm.
Mājokļa materiāls
Poliamīds
Grozāmais gultnis
Grozāms stienis
Kupola diametrs
30 mm
Grozāms savienojums
132 mm
Ofsets
23 mm
Pagrieziena rādiuss
66 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
92 Krasts A
Korpusa materiāls
Poliamīds
Protektora materiāls
Poliuretāns, injicēts
Protektora platums
15 mm
Diametrs
75 mm
Izplešanās armatūra
Bez vītņu aizsarga
Gūltnis
Cuscinetto piano

Vācijas dizaineru klubs

Vācijas dizaineru klubs

Interzum balva

Interzum balva

«IF Design» balva

«IF Design» balva
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
Krāsu saskaņošana
Krāsas var pielāgot produkta dizainam
Apbalvots dizains
Apbalvots ar prestižām starptautisko žūriju balvām
Samazināts nelaimes gadījumu risks
Īpaši zems augstums samazina negadījumu risku zem slimnīcas gultām
Droša slēdzene
Ripo tikai tad, kad lietotājs aktivizē sviru vai rokturi. Neplānota kustība tiek efektīvi novērsta
Bezsvītru kustība
Riteņi ar samazinātu nodilumu un nelielām tīrīšanas prasībām
Optimizēta manevrētspēja
Dubultie riteņi ar augstu manevrētspēju, pateicoties diferenciāleffektam
Individuāla zīmola izveide
Iegravēts, lietots vai apdrukāts
Efektīva darbība
Centrālā bloķēšana ar vienas pogas pieskārienu ērtai lietošanai
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi 75 mm
Linea light
5925UAO075L51-10 RAL9002

Linea light ir grožāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi, kas paredzēts profesionālai izmantošanai dažādās medicīniskās un komerciālās aplikācijās. Ritenis ir aprīkots ar aklo atveri B10 uzstādīšanai, kas nodrošina vienkāršu un drošu montāžu uz dažādām platformām. Korpuss ir izgatavots no poliamīda materiāla ar grožamu stieni, kas ļauj ritenim brīvi pagriezties un pielāgoties dažādiem virzieniem. Riteņa diametrs ir 75 milimetri, un tas ir aprīkots ar plakanu kuscineti un poliuretāna injicētu protektoru, kas nodrošina izturību un gludu kustību uz dažādām virsmām. Kopējais riteņa augstums ir 75,5 milimetri. Ritenis spēj izturēt statisko slodzi līdz 180 kilogramiem un dinamisko slodzi līdz 90 kilogramiem pie ātruma 3 kilometri stundā. Linea light ritenis ir ideāls risinājums anestezioloģijas ratiem, naktsskapīšiem, C-rokiem, CT skeneriem, MRI un rentgena iekārtām, ēdināšanas ratiem, ēdienu piegādes sistēmām, datoriem uz riteņiem, dialīzes ratiem, mēbelēm, slimnīcām, mediju mēbelēm, medikamentu ratiem, pansionātiem, aprūpes namiem, aprūpes ratiem, biroja mēbelēm, ultraskaņas iekārtām, ventilatoriem un profesionālās uzkopšanas ratiem.

75 mm
75,5 mm
90 kg
75 mm
75,5 mm
90 kg