Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi 65 mm
Stylea
EAN:
4031582404074
Produkta numurs:
5925UOI065L51-10
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Krāsu saskaņošana
Stylea ir grožāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi, kas paredzēts profesionālai lietošanai dažādās mēbeļu un interjera risinā...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
Datu lapas
Stylea ir grožāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi, kas paredzēts profesionālai lietošanai dažādās mēbeļu un interjera risinājumos. Produkts ir aprīkots ar aklo atveri B10 uzstādīšanai, kas nodrošina vienkāršu un drošu montāžu uz dažādām pamatnes konstrukcijām. Korpuss ir izgatavots no poliamīda, kas garantē augstu izturību pret mehāniskiem bojājumiem un nodrošina ilgstošu ekspluatācijas mūžu. Grožāmais stienis, kas arī izgatavots no poliamīda, ļauj riteņim brīvi griezties, nodrošinot optimālu mobilitāti un maneuvrējamību. Riteņa diametrs ir 65 milimetri, un tas ir aprīkots ar cuscinetto piano con distanziale gultni, kas nodrošina vienmērīgu un klusu darbību. Riteņa protektors ir identisks ar riteņa korpusu, kas uzlaboja tā izturību un nodrošina labāku saķeri ar virsmu. Produkta kopējais augstums ir 68 milimetri. Statiskā slodzes jauda sasniedz 100 kilogramus, savukārt dinamiskā slodzes jauda ir 50 kilogrami pie ātruma 3 kilometri stundā. Stylea ritenis ir ideāli piemērots naktsskapīšiem, mēbelēm, mediju mēbelēm un biroja mēbelēm, kur nepieciešama uzticama un klusā mobilitāte.
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
Vizuāla integrācija
Dažādi kupola diametri ideālai pārejai no ritenīša uz aprīkojumu