Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
Linea light grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar aklā atvere B10 uzstādīšanai stiprinājumu un poliamiīda korpusu ar grozāms stienis gultni. Riteņa konstrukcija sastāv no poliamiīda korpusa ar identisks ar riteņa korpusu protektora materiālu un Cuscinetto piano con distanziale gultni, riteņa diametrs ir 65 mm. Kopējais augstums sasniedz 68 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 50 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 100 kg. Šis ritenis ir piemērots plašam pielietojumu spektram, ieskaitot anesteziloģijas ratus, naktsskapīšus, C-rokturus, CT skenerus, MRI, rentgenu, ēdināšanas ratus un ēdienu piegādes sistēmas, datorus uz riteņiem, dialīzes ratus, mēbeles, slimnīcas, mediju mēbeles, medikamentu ratus, pansionātus un aprūpes namus, aprūpes ratus, biroja krēslus, biroja mēbeles, ultraskaņas iekārtas, ventilatorus un profesionālās uzkopšanas ratus.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
5920UOI065L51-10
EAN
4031582404081
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis
Kopējais platums
46 mm
Kravnesība pie 3 km/h
50 kg
Statiskā kravnesība
100 kg
Kopējais augstums
68 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
40 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
0,09 kg
Produkta nosaukums
Linea light
Standarta
EN12528 - Mebeļu atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Aklā atvere B10 uzstādīšanai
Skrūves atveres diametrs
10 mm
Kronšteinis
Dakšas forma
Dubultā riteņa kronšteinis
Mājokļa materiāls
Poliamīds
Grozāmais gultnis
Grozāms stienis
Kupola diametrs
23 mm
Grozāms savienojums
112 mm
Pagrieziena rādiuss
56 mm
Ritenis
Korpusa materiāls
Poliamīds
Protektora materiāls
Identisks ar riteņa korpusu
Protektora platums
13,9 mm
Diametrs
65 mm
Izplešanās armatūra
Bez vītņu aizsarga
Gūltnis
Cuscinetto piano con distanziale

Vācijas dizaineru klubs

Vācijas dizaineru klubs

Interzum balva

Interzum balva

«IF Design» balva

«IF Design» balva
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
Individuāla zīmola izveide
Iegravēts, lietots vai apdrukāts
Aizraujoši attēlu izdrukas
Visu riteņu vāciņus var apdrukāt ar gandrīz jebkuru dizainu
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi 65 mm
Stylea
5925UOI065L51-10 KICK PEDAL

Stylea ir grožāms atbalsta ritenis ar riteņu bremzi, kas paredzēts profesionālam lietojumam mēbelēs un biroja iekārtās. Produkts ir aprīkots ar aklu atveri B10 uzstādīšanai, kas nodrošina vienkāršu un drošu montāžu dažādās mēbeles konstrukcijās. Korpuss ir izgatavots no poliamīda, kas garantē augstu izturību un ilgmūžību, savukārt grožāmais stienis, arī izgatavots no poliamīda, nodrošina gludu un kontrolētu griešanos. Riteņa diametrs ir 65 milimetri, un tas ir aprīkots ar plakanu cuscinetto ar distanciāli, kas nodrošina stabilu un uzticamu darbību. Riteņa virsma ir identiska ar riteņa korpusu, kas garantē vienmērīgu un klusu kustību uz dažādām virsmām. Produkta kopējais augstums ir 68 milimetri, kas ļauj to integrēt kompaktās mēbeles konstrukcijās. Statiskā noslodzes jauda sasniedz 100 kilogramus, bet dinamiskā noslodzes jauda ir 50 kilogrami pie ātruma 3 kilometri stundā, kas nodrošina drošu un stabilu darbību ikdienas lietojumā. Stylea ritenis ir ideāli piemērots naktskapi, mēbelēm, mediju mēbelēm un biroja mēbelēm, kur nepieciešama augsta kvalitāte un uzticamība.

65 mm
68 mm
50 kg
65 mm
68 mm
50 kg
Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi 65 mm
Stylea
5925UOI065L51-10

Stylea ir grožāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi, kas paredzēts profesionālai lietošanai dažādās mēbeļu un interjera risinājumos. Produkts ir aprīkots ar aklo atveri B10 uzstādīšanai, kas nodrošina vienkāršu un drošu montāžu uz dažādām pamatnes konstrukcijām. Korpuss ir izgatavots no poliamīda, kas garantē augstu izturību pret mehāniskiem bojājumiem un nodrošina ilgstošu ekspluatācijas mūžu. Grožāmais stienis, kas arī izgatavots no poliamīda, ļauj riteņim brīvi griezties, nodrošinot optimālu mobilitāti un maneuvrējamību. Riteņa diametrs ir 65 milimetri, un tas ir aprīkots ar cuscinetto piano con distanziale gultni, kas nodrošina vienmērīgu un klusu darbību. Riteņa protektors ir identisks ar riteņa korpusu, kas uzlaboja tā izturību un nodrošina labāku saķeri ar virsmu. Produkta kopējais augstums ir 68 milimetri. Statiskā slodzes jauda sasniedz 100 kilogramus, savukārt dinamiskā slodzes jauda ir 50 kilogrami pie ātruma 3 kilometri stundā. Stylea ritenis ir ideāli piemērots naktsskapīšiem, mēbelēm, mediju mēbelēm un biroja mēbelēm, kur nepieciešama uzticama un klusā mobilitāte.

65 mm
68 mm
50 kg
65 mm
68 mm
50 kg