Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi 65 mm
Linea light
EAN:
4031582404050
Produkta numurs:
5925POI065L51-10 KICK PEDAL
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Krāsu saskaņošana
Linea light ir grozāmais atbalsta ritenis ar riteņa bremzi, kas paredzēts medicīnas iekārtu un mēbeļu mobilitātei. Stiprinājums ...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
Linea light ir grozāmais atbalsta ritenis ar riteņa bremzi, kas paredzēts medicīnas iekārtu un mēbeļu mobilitātei. Stiprinājums ir aklā atvere B10 uzstādīšanai. Korpuss ir izgatavots no poliamīda, un tajā uzstādīts grozāmais stienis ļauj riteņam brīvi rotēt. Ritenis ar diametru 65 mm ir aprīkots ar plakanu gultni ar distanceri, un protektora materiāls ir identisks riteņa korpusam, kas izgatavots no polipropilēna. Kopējais augstums ir 68 mm, kas ļauj izmantot produktu iekārtās ar ierobežotu brīvo vietu. Statiskā slodze ir 80 kg, bet dinamiskā slodze, pārvietojoties ar ātrumu 3 km/h, ir 40 kg. Produkts paredzēts anestezioloģijas rateliem, naktsskapīšiem, C-rokturiem, CT skeneriem, MRI, rentgena iekārtām, ēdināšanas un dialīzes ratiem, slimnīcu un pansionātu mēbelēm, medikamentu ratiem, biroja mēbelēm, ultraskaņas iekārtām, ventilatoriem un profesionālajiem uzkopšanas ratiem.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Pamata atribūti
Uzstādīšana
Kronšteinis
Ritenis
Vācijas dizaineru klubs
Vācijas dizaineru klubs
Interzum balva
Interzum balva
«IF Design» balva
«IF Design» balva
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
Apbalvots dizains
Apbalvots ar prestižām starptautisko žūriju balvām
Lietotājam draudzīga krāsu shēma
Zaļš pedālis virziena fiksācijai un sarkans pedālis pilnai bloķēšanai
Riteņi ar zemu nodilumu
Izturīgi riteņi ar ļoti zemu nodilumu
Optimizēta manevrētspēja
Dubultie riteņi ar augstu manevrētspēju, pateicoties diferenciāleffektam
Individuāla zīmola izveide
Iegravēts, lietots vai apdrukāts
Aizraujoši attēlu izdrukas
Visu riteņu vāciņus var apdrukāt ar gandrīz jebkuru dizainu