Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
Linea light grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar aklā atvere B10 uzstādīšanai stiprinājumu un poliamīda korpusu ar grozāms stienis gultni. Ritenis ir izgatavots no polipropilēns materiāla, kur protektora materiāls ir identisks ar riteņa korpusu, un aprīkots ar Cuscinetto piano con distanziale gultni. Riteņa diametrs ir 65 mm, bet kopējais augstums sasniedz 68 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 40 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 80 kg. Šis ritenis ir piemērots plašam pielietojumu spektram, ieskaitot anestezioloģijas ratus, naktsskapīšus, C-rokturus, CT skenerus, MRI, rentgenu, ēdināšanas ratus un ēdienu piegādes sistēmas, datorus uz riteņiem, dialīzes ratus, mēbeles, slimnīcas, mediju mēbeles, medikamentu ratus, pensionātus un aprūpes namus, aprūpes ratus, biroja krēslus, biroja mēbeles, ultraskaņas iekārtas, ventilatorus un profesionālās uzkopšanas ratus.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
5920POI065L51-10
EAN
4031582404036
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis
Kopējais platums
46 mm
Kravnesība pie 3 km/h
40 kg
Statiskā kravnesība
80 kg
Kopējais augstums
68 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
40 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
0,08 kg
Produkta nosaukums
Linea light
Standarta
EN12528 - Mebeļu atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Aklā atvere B10 uzstādīšanai
Skrūves atveres diametrs
10 mm
Kronšteinis
Dakšas forma
Dubultā riteņa kronšteinis
Mājokļa materiāls
Poliamīds
Grozāmais gultnis
Grozāms stienis
Kupola diametrs
23 mm
Grozāms savienojums
112 mm
Pagrieziena rādiuss
56 mm
Ritenis
Korpusa materiāls
Polipropilēns
Protektora materiāls
Identisks ar riteņa korpusu
Protektora platums
13,9 mm
Diametrs
65 mm
Izplešanās armatūra
Bez vītņu aizsarga
Gūltnis
Cuscinetto piano con distanziale

Vācijas dizaineru klubs

Vācijas dizaineru klubs

Interzum balva

Interzum balva

«IF Design» balva

«IF Design» balva
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
Apbalvots dizains
Apbalvots ar prestižām starptautisko žūriju balvām
Riteņi ar zemu nodilumu
Izturīgi riteņi ar ļoti zemu nodilumu
Optimizēta manevrētspēja
Dubultie riteņi ar augstu manevrētspēju, pateicoties diferenciāleffektam
Individuāla zīmola izveide
Iegravēts, lietots vai apdrukāts
Aizraujoši attēlu izdrukas
Visu riteņu vāciņus var apdrukāt ar gandrīz jebkuru dizainu
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi 65 mm
Linea light
5925POI065L51-10

Linea light ir grozāmais atbalsta riteņis ar riteņa bremzi, kas paredzēts uzstādīšanai anestezioloģijas ratos, naktsskapīšos, C-rokturos, CT skeneros, MRI un rentgena iekārtās, ēdināšanas un ēdienu piegādes sistēmās, datoru ratos, dializes ratos, mēbelēs, slimnīcās, mediju mēbelēs, medikamentu ratos, pansionātos, aprūpes ratos, biroja mēbelēs, ultraskaņas iekārtās, ventilatoros un profesionālajos uzkopšanas ratos. Stiprinājums ir aklā atvere B10 uzstādīšanai, kas nodrošina drošu un vienkāršu montāžu pie ierīces korpusa. Korpuss ir izgatavots no poliamīda un ir aprīkots ar grozāmo stieni, kas ļauj riteni brīvi pagriezt. Riteņa diametrs ir 65 mm, tā gultnis ir plakanais gultnis ar distanci, bet riteņa protektors ir identisks riteņa korpusam, kas izgatavots no polipropilēna. Produkta kopējais augstums ir 68 mm. Statiskā slodzes spēja ir 80 kg, bet dinamiskā slodzes spēja ir 40 kg, pārvietojoties ar ātrumu 3 km/h. Visi komponenti ir paredzēti ilgstošai lietošanai medicīnas un aprūpes vidē.

65 mm
68 mm
40 kg
65 mm
68 mm
40 kg
Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi 65 mm
Linea light
5925POI065L51-10 KICK PEDAL

Linea light ir grozāmais atbalsta ritenis ar riteņa bremzi, kas paredzēts medicīnas iekārtu un mēbeļu mobilitātei. Stiprinājums ir aklā atvere B10 uzstādīšanai. Korpuss ir izgatavots no poliamīda, un tajā uzstādīts grozāmais stienis ļauj riteņam brīvi rotēt. Ritenis ar diametru 65 mm ir aprīkots ar plakanu gultni ar distanceri, un protektora materiāls ir identisks riteņa korpusam, kas izgatavots no polipropilēna. Kopējais augstums ir 68 mm, kas ļauj izmantot produktu iekārtās ar ierobežotu brīvo vietu. Statiskā slodze ir 80 kg, bet dinamiskā slodze, pārvietojoties ar ātrumu 3 km/h, ir 40 kg. Produkts paredzēts anestezioloģijas rateliem, naktsskapīšiem, C-rokturiem, CT skeneriem, MRI, rentgena iekārtām, ēdināšanas un dialīzes ratiem, slimnīcu un pansionātu mēbelēm, medikamentu ratiem, biroja mēbelēm, ultraskaņas iekārtām, ventilatoriem un profesionālajiem uzkopšanas ratiem.

65 mm
68 mm
40 kg
65 mm
68 mm
40 kg