Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi 65 mm
Linea light
EAN:
4031582404012
Produkta numurs:
5925POH065L51-10 KICK PEDAL
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Krāsu saskaņošana
Linea light ir grozāmais atbalsta ritenis ar riteņa bremzi, kas paredzēts uzstādīšanai aprīkojuma un mēbeļu pamatnēs. Stiprināju...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
Linea light ir grozāmais atbalsta ritenis ar riteņa bremzi, kas paredzēts uzstādīšanai aprīkojuma un mēbeļu pamatnēs. Stiprinājums ir aklā atvere B10 uzstādīšanai, kas nodrošina riteņa stabilu un drošu piestiprināšanu. Korpuss ir izgatavots no poliamīda, un tā grozāmais stienis ļauj ritenim brīvi pagriezties ap savu asi. Ritenis ir ar diametru 65 mm un plakanu gultni, bet riteņa korpuss ir izgatavots no polipropilēna, savukārt protektors ir identisks riteņa korpusam. Kopējais augstums ir 68 mm, kas ļauj integrēt riteni kompaktās konstrukcijās. Statiskā slodze ir līdz 80 kg, bet dinamiskā slodze, kad ritenis pārvietojas ar ātrumu 3 km/h, ir līdz 40 kg.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Pamata atribūti
Uzstādīšana
Kronšteinis
Ritenis
Vācijas dizaineru klubs
Vācijas dizaineru klubs
Interzum balva
Interzum balva
«IF Design» balva
«IF Design» balva
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
Apbalvots dizains
Apbalvots ar prestižām starptautisko žūriju balvām
Lietotājam draudzīga krāsu shēma
Zaļš pedālis virziena fiksācijai un sarkans pedālis pilnai bloķēšanai
Riteņi ar zemu nodilumu
Izturīgi riteņi ar ļoti zemu nodilumu
Maz uzturējami riteņi
Vītņu aizsargi nodrošina netraucētu darbību ar minimālu tīrīšanu
Optimizēta manevrētspēja
Dubultie riteņi ar augstu manevrētspēju, pateicoties diferenciāleffektam
Individuāla zīmola izveide
Iegravēts, lietots vai apdrukāts
Aizraujoši attēlu izdrukas
Visu riteņu vāciņus var apdrukāt ar gandrīz jebkuru dizainu