Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
Linea light grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar aklā atvere B10 uzstādīšanai stiprinājumu un poliamīda korpusu ar grožāms stienis gultni. Ritenī ir polipropilēns korpuss ar identisks ar riteņa korpusu protektoru un Cuscinetto piano gultni, riteņa diametrs ir 65 mm. Kopējais augstums sastāda 68 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 40 kg pie 3 km/h ātruma, statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 80 kg. Produkts ir piemērots dažādām lietošanas jomām, tostarp anesteziloģijas ratiem, naktsskapīšiem, C-rokturiem, CT skaneriem, MRI, rentgenam, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, datoriem uz riteņiem, dialīzes ratiem, mēbelēm, slimnīcām, mediju mēbelēm, medikamentu ratiem, pensionātiem un aprūpes namiem, aprūpes ratiem, biroja krēsliem, biroja mēbelēm, ultraskaņas iekārtām, ventilatoriem un profesionālās uzkopšanas ratiem.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
5920POH065L51-10
EAN
4031582404029
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis
Kopējais platums
46 mm
Kravnesība pie 3 km/h
40 kg
Statiskā kravnesība
80 kg
Kopējais augstums
68 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
40 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
0,08 kg
Produkta nosaukums
Linea light
Standarta
EN12528 - Mebeļu atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Aklā atvere B10 uzstādīšanai
Skrūves atveres diametrs
10 mm
Kronšteinis
Dakšas forma
Dubultā riteņa kronšteinis
Mājokļa materiāls
Poliamīds
Grozāmais gultnis
Grozāms stienis
Kupola diametrs
23 mm
Grozāms savienojums
112 mm
Pagrieziena rādiuss
56 mm
Ritenis
Korpusa materiāls
Polipropilēns
Protektora materiāls
Identisks ar riteņa korpusu
Protektora platums
13,9 mm
Diametrs
65 mm
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Gūltnis
Cuscinetto piano

Vācijas dizaineru klubs

Vācijas dizaineru klubs

Interzum balva

Interzum balva

«IF Design» balva

«IF Design» balva
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
Apbalvots dizains
Apbalvots ar prestižām starptautisko žūriju balvām
Riteņi ar zemu nodilumu
Izturīgi riteņi ar ļoti zemu nodilumu
Maz uzturējami riteņi
Vītņu aizsargi nodrošina netraucētu darbību ar minimālu tīrīšanu
Optimizēta manevrētspēja
Dubultie riteņi ar augstu manevrētspēju, pateicoties diferenciāleffektam
Individuāla zīmola izveide
Iegravēts, lietots vai apdrukāts
Aizraujoši attēlu izdrukas
Visu riteņu vāciņus var apdrukāt ar gandrīz jebkuru dizainu
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi 65 mm
Linea light
5925POH065L51-10

Linea light ir grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi, paredzēts medicīnas, veselības aprūpes un mēbeļu iekārtām, piemēram, anestezioloģijas ratiem, naktsskapīšiem un datoru ratiem. Stiprinājuma tips ir aklā atvere B10 uzstādīšanai, kas nodrošina stabilu un precīzu piestiprināšanu pie ierīces rāmja. Korpuss sastāv no grozāma stieņa, kas izgatavots no poliamīda un nodrošina izturību pret mehāniskām slodzēm un ilgstošu darbību. Ritenim ir 65 mm diametrs un plakans gultnis, kas nodrošina vienmērīgu ripošanu, un tā protektors ir izgatavots no tā paša materiāla kā riteņa korpuss, proti, polipropilēna. Produkta kopējais augstums ir 68 mm. Statiskā slodze ir līdz 80 kg, bet dinamiskā slodze ir līdz 40 kg pie ātruma 3 km/h.

65 mm
68 mm
40 kg
65 mm
68 mm
40 kg
Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi 65 mm
Linea light
5925POH065L51-10 KICK PEDAL

Linea light ir grozāmais atbalsta ritenis ar riteņa bremzi, kas paredzēts uzstādīšanai aprīkojuma un mēbeļu pamatnēs. Stiprinājums ir aklā atvere B10 uzstādīšanai, kas nodrošina riteņa stabilu un drošu piestiprināšanu. Korpuss ir izgatavots no poliamīda, un tā grozāmais stienis ļauj ritenim brīvi pagriezties ap savu asi. Ritenis ir ar diametru 65 mm un plakanu gultni, bet riteņa korpuss ir izgatavots no polipropilēna, savukārt protektors ir identisks riteņa korpusam. Kopējais augstums ir 68 mm, kas ļauj integrēt riteni kompaktās konstrukcijās. Statiskā slodze ir līdz 80 kg, bet dinamiskā slodze, kad ritenis pārvietojas ar ātrumu 3 km/h, ir līdz 40 kg.

65 mm
68 mm
40 kg
65 mm
68 mm
40 kg