Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Lumina ir grožāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi, kas paredzēts profesionālai lietošanai dažādās mēbeļu un biroja aprīkojuma aplikācijās. Produkts ir aprīkots ar aklo atveri B10 uzstādīšanai, kas nodrošina vienkāršu un drošu montāžu uz dažādām pamatnēm. Korpuss ir izgatavots no poliamīda, kas garantē augstu izturību un ilgmūžību, un tas ir aprīkots ar grožāmu stieni, kas ļauj riteņim brīvi griezties visos virzienos. Ritenis ir 50 mm diametrā un izgatavots no termoplastiskas gumijas, kas nodrošina labu berzi un klusumu darbības laikā. Ritenis ir aprīkots ar plakanu cuscinetto ar distanciāli, kas nodrošina vienmērīgu un stabilu rotāciju. Produkta kopējais augstums ir 71,5 mm, kas ļauj to ērti integrēt dažādās mēbeļu konstrukcijās. Statiskā noslodzes jauda sasniedz 80 kg, bet dinamiskā noslodzes jauda ir 40 kg pie ātruma 3 km/h, kas nodrošina drošu darbību naktskapīšos, mēbelēs, mediju mēbelēs un biroja mēbelēs. Šis produkts ir ideāls risinājums profesionāliem un komerciāliem pielietojumiem, kur nepieciešama augsta kvalitāte un uzticamība.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
5525PJI050L51-10 plane/~9006/9005/9011
EAN
4031582338379
S4 materiāla numurs
990079115
Pamata atribūti
Sejas tips
Lidmašīna
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi
Kopējais platums
55 mm
Kravnesība pie 3 km/h
40 kg
Statiskā kravnesība
80 kg
Kopējais augstums
71,5 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
0,11 kg
Produkta nosaukums
Lumina
Standarta
EN12528 - Mebeļu atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Aklā atvere B10 uzstādīšanai
Skrūves atveres diametrs
10 mm
Kronšteinis
Krāsa
Balts alumīnijs (līdzīgi RAL9006)
Dakšas forma
Dubultā riteņa kronšteinis, aizvērts ar kupolu
Mājokļa materiāls
Poliamīds
Grozāmais gultnis
Grozāms stienis
Kupola diametrs
23 mm
Grozāms savienojums
133 mm
Ofsets
20 mm
Pagrieziena rādiuss
66,5 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
90 Krasts A
Korpusa materiāls
Polipropilēns
Protektora materiāls
Termoplastiskas gumija
Ass atveres diametrs
0 mm
Rumbas garums
0 mm
Protektora platums
10 mm
Diametrs
50 mm
Korpusa platums
10 mm
Izplešanās armatūra
Bez vītņu aizsarga
Protektors krāsa
Grafīta melna (RAL9011)
Ass
Kniedēts
Gūltnis
Cuscinetto piano con distanziale
Ritenis krāsa
Balts alumīnijs (RAL9006)

«Red Dot» dizaina balva

«Red Dot» dizaina balva

special-features-image
Īpašas funkcijas
Nekaitīgi materiāli
Atbilst RoHS un REACH prasībām. Nesatur policikliskos aromātiskos ogļūdeņražus vai hroma (VI) savienojumus
Pārbaudīta kvalitāte
Testēts mūsu laboratorijā, lai atbilstu Eiropas standartiem
Novērš neparedzētu kustību
Riteņu bloķēšana manuālai darbībai
Dažādas stiprināšanas iespējas
Dažādi stiprinājuma izmēri plašam pielietojuma klāstam
Krāsu saskaņošana
Krāsas var pielāgot produkta dizainam
Apbalvots dizains
Apbalvots ar prestižām starptautisko žūriju balvām
Krāsota virsma
Zelta, hroma vai spīdīgas krāsas
Vizuāla integrācija
Dažādi kupola diametri ideālai pārejai no ritenīša uz aprīkojumu
Robusts pārsegs
Vāks no cietā spiediena liešanas cinka vai sintētiska materiāla
Bezsvītru kustība
Riteņi ar samazinātu nodilumu un nelielām tīrīšanas prasībām
Ķīmijizturīgas sastāvdaļas
Nejūtīgs pret daudziem tīrīšanas līdzekļiem un ķīmiskām vielām
Optimizēta manevrētspēja
Dubultie riteņi ar augstu manevrētspēju, pateicoties diferenciāleffektam
Samazināta tīrīšana
Pārsvarā gludu virsmu dēļ riteņi ir ātri un viegli tīrāmi
Spilgti un krāsaini virsmas
Lācis, govs, kaķis un lidmašīna. Iespējamas jebkādas kombinācijas
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Grozāmais atbalsta ritenis 50 mm
Lumina
5520PJI050L51-10 plane/~9006/9011

Lumina ir grožāmais atbalsta ritenis, kas paredzēts dažādu mēbeles veidu un biroja iekārtu mobilitātes nodrošināšanai. Ritenis tiek uzstādīts, izmantojot aklo atveri B10 uzstādīšanai, kas nodrošina drošu un stabilu fiksāciju. Korpuss ir izgatavots no poliamīda, kas garantē augstu izturību un ilgmūžību, savukārt grožāmais stienis ļauj ritenim brīvi rotēties visos virzienos. Ritenis ir aprīkots ar 50 mm diametra riepu, kas izgatavota no termoplastiskas gumijas, nodrošinot labu berzi un klusumu darbības laikā. Riepa ir uzstādīta uz plakana gultņa ar distanciāli, kas nodrošina vienmērīgu rotāciju un ilgstošu darbības kalpošanas laiku. Ritenis ir izgatavots no polipropilēna, kas ir viegls un izturīgs pret dažādiem ķīmiskajiem vielu ietekmēm. Kopējais ritenim pieņemamais augstums ir 71,5 mm, kas ļauj to integrēt dažādu mēbeles konstrukciju sistēmās. Ritenis ir paredzēts lietošanai naktskapīšos, mēbelēs, mediju mēbelēs un biroja mēbelēs. Statiskā slodzes jauda ir 80 kg, savukārt dinamiskā slodzes jauda ir 40 kg pie ātruma 3 km/h, kas nodrošina drošu un stabilu darbību ikdienas lietošanas apstākļos.

50 mm
71,5 mm
40 kg
50 mm
71,5 mm
40 kg